HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Réglage fin 
pour stabilisateur de pièce
K1187

Réglage fin pour stabilisateur de pièce

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Le réglage fin permet d'ajuster avec précision les entraxes entre la pièce à usiner et la table d'appui. En cas de besoin, le stabilisateur de pièce peut être réglé avec une précontrainte en traction ou en compression au moyen du réglage fin.Matière :Acier.Finition :Adaptateurs oxydés noir.
Demi-coques nitrurées.
Nota :Pour le stabilisateur de pièce à pas de 25 mm, seul le réglage fin K1187.25120150 est requis.

L'utilisation du réglage fin sur le stablisateur de pièce à pas de 50 mm requiert le réglage fin K1187.25120150 ainsi que l'adaptateur K1187.50 (l'article comprend 2 adaptateurs et 1 vis sans tête) à chaque extrémité.
Indication de dessin :
1) Vis CHC DIN EN ISO 4762, M10
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1187 Réglage fin  pour stabilisateur de pièce 237 kB
 Informations techniques pour stabilisateur de pièce 603 kB

Dessins

Réglage fin 
pour stabilisateur de pièce

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationTailleBD

D1D2HL
min.
L
max.
LL1L2SWCAOAcc.PrixCommander
K1187.25120150Réglage De Précision254425M16x1,5946120150-16-21 482.79 CHF
K1187.50Adaptateur50-39,7M16x1,5M27x2---38343536 262.74 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33