|
|
K0357Mandrin de centrage expansible |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier. Vis à tête conique : acier de cémentation.Finition :Corps : bruni. Vis à tête conique : acier cémenté et trempé.Nota :Le mandrin de centrage convient tout particulièrement pour la reprise d’usinage de pièces tournées. Le diamètre D peut être adapté au diamètre de serrage de la pièce à usiner, soit par tournage, soit par rectification. Le mandrin se caractérise par sa hauteur réduite et par l’absence de griffes de serrage encombrantes. Le serrage peut être effectué à l'aide d'une clé à six pans ou par force hydraulique.
* D min. = plus petit diamètre D admissible pour le tournage ou la rectification.Montage :Ouvrir le mandrin de centrage à un diamètre supérieur d’environ 0,1 mm (course de serrage) au diamètre de repos. Ensuite, usiner le mandrin sur un tour ou une fraiseuse jusqu’à obtenir le diamètre intérieur de la pièce à usiner. Au besoin, la bride peut être centrée dans un alésage prévu à cet effet ou à l’aide de goupilles ajustées.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D min. | D1 | D2 | D3 pour vis à tête fraisée ISO 10642 | D4 Vis à tête conique | H | H1 | H2 | H3 | SW Vis à tête conique | Couple de serrage max Nm | Force de serrage kN max. | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0357.020407 | 7,4 | 4,1 | 20 h9 | 13,7 | M2 | M2 | 10,7 | 7,6 | 6,1 | 4,1 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | | | 98.58 CHF | | K0357.040812 | 12,4 | 8 | 29,72 h9 | 21 | M3 | M4 | 21,8 | 16 | 15 | 8 | 3 | 5 | 4,2 | | | 100.28 CHF | | K0357.061214 | 14,2 | 12,2 | 31,5 h9 | 23,1 | M3 | M6 | 24,9 | 19 | 15 | 12 | 5 | 17 | 8,5 | | | 102.28 CHF | | K0357.081420 | 20 | 13,5 | 37,5 h9 | 29 | M3 | M8 | 24,9 | 19 | 15 | 14 | 6 | 34 | 11,1 | | | 104.55 CHF | | K0357.062027 | 27 | 18 | 50 h9 | 39,4 | M4 | M10 | 28,6 | 22,2 | 17,5 | 17 | 8 | 60 | 20 | | | 135.86 CHF | | K0357.102535 | 35,3 | 23 | 56 h9 | 45,5 | M4 | M12 | 31,8 | 25,4 | 20,6 | 21 | 10 | 150 | 26,3 | | | 167.31 CHF | | K0357.123442 | 42 | 29,3 | 69,5 h8 | 55,9 | M5 | M16 | 39,6 | 31,8 | 27 | 22 | 14 | 280 | 44,5 | | | 213.40 CHF | | K0357.123452 | 51,5 | 29,3 | 75,5 h9 | 63,9 | M5 | M16 | 39,6 | 31,8 | 27 | 22 | 14 | 280 | 44,5 | | | 221.51 CHF | | K0357.163077 | 77,7 | 29,3 | 107,5 h9 | 92,5 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | | | 358.03 CHF | | K0357.1630103 | 103 | 29,3 | 132,9 h9 | 118 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | | | 546.25 CHF | | K0357.1630175 | 175 | 29,3 | 132,9 h9 | 118 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | | | 1'063.75 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|