HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :trempé (33-39 HRC) et bruni.Nota :La bride de centrage permet de centrer et de serrer une pièce dans l'alésage. Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés. En fonction des besoins, la bride de centrage peut être commandée avec vis CHC ou vis fraisée. Bride de centrage avec action de plaquage vers le bas.Indication de dessin :
Forme A : avec vis fraisée Forme B : avec vis CHC
La cote H se réfère à la hauteur ≥D. La cote L se réfère à la longueur ≤D
1) joint torique
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.