- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1668Manette avec ressort de rappel en acier ou laiton manette vers... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou laiton.Finition :Acier zingué. Laiton chromé.Nota :Les manettes avec ressort de rappel peuvent être facilement vissées à des portes, à des trappes et à des capots. Les manettes sont disponibles dans deux variantes différentes chanfreinées vers le haut ou vers le bas. La face oblique permet la fermeture ou l'ouverture de l'application sans actionner la manette. Le ressort intégré fait toujours revenir la manette dans sa position initiale.Mode d'emploi :Du fait du déplacement du levier, la manette est amenée en position ouverte, ce qui permet l'ouverture de la porte. Le verrouillage est assuré automatiquement par la fermeture de la porte à l'aide de la face biseautée.Accessoires :Gâche en acier ou laiton K1669.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Matière du corps de base | Surface corps | B | B1 | B2 | C | D | H | H1 | L | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1668.036350 | A | manette vers le haut | acier | zingué | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 7.96 CHF | | K1668.056500 | A | manette vers le haut | acier | zingué | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 13.81 CHF | | K1668.073700 | A | manette vers le haut | acier | zingué | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 22.81 CHF | | K1668.136350 | B | manette vers le bas | acier | zingué | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 7.89 CHF | | K1668.156500 | B | manette vers le bas | acier | zingué | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 13.62 CHF | | K1668.173700 | B | manette vers le bas | acier | zingué | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 21.56 CHF | | K1668.036351 | A | manette vers le haut | laiton | chromé | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 20.16 CHF | | K1668.056501 | A | manette vers le haut | laiton | chromé | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 32.30 CHF | | K1668.073701 | A | manette vers le haut | laiton | chromé | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 47.19 CHF | | K1668.136351 | B | manette vers le bas | laiton | chromé | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 20.22 CHF | | K1668.156501 | B | manette vers le bas | laiton | chromé | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 31.94 CHF | | K1668.173701 | B | manette vers le bas | laiton | chromé | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 49.74 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|