K0638Support de doigt d'indexage en aluminium |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Aluminium 3.2163.Finition :Noir.Nota :Les supports de doigt d’indexage facilitent le montage du verrou de blocage et du doigt d'indexage et permettent d'élargir leurs domaines d’application. Ils peuvent être utilisés avec des vis à tête cylindrique DIN 912 / ISO 4762.Indication de dessin :Forme A : Fixation parallèle au taraudage Forme B : Fixation perpendiculaire au taraudage Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Support de doigt d'indexage en aluminium forme A |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | D2 | D3 | A | B | H | H1 | L | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0638.306 | A | M6 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 | | | 3.05 CHF | | K0638.3061 | A | M6x0,75 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 | | | 3.05 CHF | | K0638.308 | A | M8 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 | | | 3.05 CHF | | K0638.3081 | A | M8x1 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 | | | 3.05 CHF | | K0638.310 | A | M10 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 | | | 3.65 CHF | | K0638.3101 | A | M10x1 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 | | | 3.65 CHF | | K0638.312 | A | M12 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 | | | 3.65 CHF | | K0638.3121 | A | M12x1,5 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 | | | 3.65 CHF | | K0638.316 | A | M16 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 | | | 4.80 CHF | | K0638.3161 | A | M16x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 | | | 4.80 CHF | | K0638.320 | A | M20 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 | | | 4.80 CHF | | K0638.3201 | A | M20x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 | | | 4.80 CHF | |
|
Support de doigt d'indexage en aluminium forme B |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | D2 | D3 | A | B | H | H1 | L | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0638.406 | B | M6 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 | | | 3.05 CHF | | K0638.4061 | B | M6x0,75 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 | | | 3.05 CHF | | K0638.408 | B | M8 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 | | | 3.05 CHF | | K0638.4081 | B | M8x1 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 | | | 3.05 CHF | | K0638.410 | B | M10 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 | | | 3.65 CHF | | K0638.4101 | B | M10x1 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 | | | 3.65 CHF | | K0638.412 | B | M12 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 | | | 3.65 CHF | | K0638.4121 | B | M12x1,5 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 | | | 3.65 CHF | | K0638.416 | B | M16 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 | | | 4.80 CHF | | K0638.4161 | B | M16x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 | | | 4.80 CHF | | K0638.420 | B | M20 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 | | | 4.80 CHF | | K0638.4201 | B | M20x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 | | | 4.80 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|