- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1815_CSchwenkspanner pneumatisch, Form C |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Aluminium. Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl.Ausführung:Grundkörper schwarz eloxiert.Hinweis:Schwenkspanner kommen zum Einsatz, wo geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.Auf Anfrage:Näherungsschalter.Zubehör:- Spannarm K1816 - Adapter K1817Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 2 | Form | Größe | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1815.1251 | rechtsschwenkend | C | 25 | 50 | 7,5 | 15 | 40 | 20 | 17 | 35 | 14 | M8 | 6,5 | M8 | M5 | 8,5 | | | 333.46 CHF | | K1815.1321 | rechtsschwenkend | C | 32 | 60 | 12,5 | 20 | 45 | 30 | 18 | 45 | 16 | M8 | 6,5 | M8 | G1/8 | 8,5 | | | 346.39 CHF | | K1815.1401 | rechtsschwenkend | C | 40 | 70 | 15,5 | 24,5 | 52 | 37 | 22 | 55 | 16 | M8 | 8,5 | M10 | G1/8 | 8,5 | | | 359.31 CHF | | K1815.1501 | rechtsschwenkend | C | 50 | 80 | 21,5 | 31 | 66 | 46 | 25 | 65 | 20 | M10 | 8,5 | M10 | G1/8 | 10,5 | | | 431.25 CHF | | K1815.1631 | rechtsschwenkend | C | 63 | 90 | 27,5 | 37,5 | 80 | 60 | 30 | 80 | 20 | M10 | 10,5 | M12 | G1/8 | 10,5 | | | 482.50 CHF | | K1815.2251 | linksschwenkend | C | 25 | 50 | 7,5 | 15 | 40 | 20 | 17 | 35 | 14 | M8 | 6,5 | M8 | M5 | 8,5 | | | 333.46 CHF | | K1815.2321 | linksschwenkend | C | 32 | 60 | 12,5 | 20 | 45 | 30 | 18 | 45 | 16 | M8 | 6,5 | M8 | G1/8 | 8,5 | | | 346.39 CHF | | K1815.2401 | linksschwenkend | C | 40 | 70 | 15,5 | 24,5 | 52 | 37 | 22 | 55 | 16 | M8 | 8,5 | M10 | G1/8 | 8,5 | | | 359.31 CHF | | K1815.2501 | linksschwenkend | C | 50 | 80 | 21,5 | 31 | 66 | 46 | 25 | 65 | 15 | M10 | 8,5 | M10 | G1/8 | 10,5 | | | 431.25 CHF | | K1815.2631 | linksschwenkend | C | 63 | 90 | 27,5 | 37,5 | 80 | 60 | 30 | 80 | 15 | M10 | 10,5 | M12 | G1/8 | 10,5 | | | 482.50 CHF | |
Bestellnummer | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Hub S | L | S1 | S2 | T | T1 | F1 N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1815.1251 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44,5 | 32 | 27 | 55 | 15 | 12 | 5 | 20 | 170 | | | 333.46 CHF | | K1815.1321 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | 30 | 60 | 16 | 14 | 6,5 | 20 | 270 | | | 346.39 CHF | | K1815.1401 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | 31 | 70 | 16 | 15 | 8 | 25 | 450 | | | 359.31 CHF | | K1815.1501 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | 30 | 85 | 15 | 15 | 6,5 | 30 | 700 | | | 431.25 CHF | | K1815.1631 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53,5 | 36 | 30 | 100 | 15 | 15 | 8,5 | 30 | 1100 | | | 482.50 CHF | | K1815.2251 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44,5 | 32 | 27 | 55 | 15 | 12 | 5 | 20 | 170 | | | 333.46 CHF | | K1815.2321 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | 30 | 60 | 16 | 14 | 6,5 | 20 | 270 | | | 346.39 CHF | | K1815.2401 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | 31 | 70 | 16 | 15 | 8 | 25 | 450 | | | 359.31 CHF | | K1815.2501 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | 30 | 85 | 15 | 15 | 6,5 | 30 | 700 | | | 431.25 CHF | | K1815.2631 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53,5 | 36 | 30 | 100 | 15 | 15 | 8,5 | 30 | 1100 | | | 482.50 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|