Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spannschraube mit Spannring für Aufspannbolzen flexibel
K2069

Spannschraube mit Spannring für Aufspannbolzen flexibel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Schraube Stahl.
Spannring Messing.
Ausführung:Schraube schwarz brüniert.
Spannring blank.
Hinweis:Die Spannschraube mit Spannring wird von oben in den Aufspannbolzen eingeschraubt. Sie spannen das Werkstück kraftvoll und sicher. Ein weicher austauschbarer Spannring aus Messing verhindert Beschädigungen oder Kratzer am Werkstück.

Form A: Standardschraube mit minimierter Störkontur dank sehr flachem Schraubenkopf.

Form B: Gelagerte Schraube auch für große Serien. Der abgeflachte Spannring ermöglicht eine schnelle Werkstückentnahme.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K2069 Spannschraube mit Spannring für Aufspannbolzen flexibel 205 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannschraube mit Spannring für Aufspannbolzen flexibel

Spannschraube mit Spannring für Aufspannbolzen flexibel, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Spannschraube mit Spannring für Aufspannbolzen flexibel, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormForm-TypCADZub.PreisBestellen
K2069.1AStandard 42.95 CHF

Spannschraube mit Spannring für Aufspannbolzen flexibel, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Spannschraube mit Spannring für Aufspannbolzen flexibel, Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormForm-TypCADZub.PreisBestellen
K2069.2Babgeflacht 83.72 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33