- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1864Schwenkspanner hydraulisch doppelt / einfach wirkend mit... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Schwenkspanner sind für Spannvorrichtungen ausgelegt, bei welchen die Spannpunkte beim Entnehmen oder Hineinlegen frei sein müssen. Die Schwenkspanner arbeiten als einfach wirkende oder doppelt wirkende Zugzylinder. Für die Schwenkspanner stehen drei Gehäusearten zur Auswahl sowie verschiedene Betätigungsweisen. Die Spannbewegung wird durch eine überlagerte Schwenk- und Hubbewegung eingeleitet. Der tatsächliche Spannhub erfolgt dann in einer linearen Bewegung. Es stehen eine Vielzahl an Varianten mit einem linken oder rechten Schwenkwinkel von 90° zur Verfügung. Die Schwenkspanner sind langlebig, weil sie einen Metallabstreifer zum Schutz von Spänen haben, außerdem schützt eine Überlastsicherung die Schwenkmechanik vor Beschädigungen bei Blockierungen des Schwenkvorgangs.Werkstoff:Gehäuse und Kolben Stahl. Dichtung NBR.Ausführung:Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet.Hinweis:Wird der zulässige Volumenstrom am Schwenkspanner überschritten, muss ein Drosselrückschlagventil dazwischengeschaltet werden. Der zulässige Betriebsdruck der Schwenkspanner ist abhängig von der Spannarmlänge. Bei der Montage der Spannarme müssen diese gegengehalten werden, damit die Kugelführung der Schwenkspanner nicht beschädigt wird. Je nach Belüftungsanschluss muss bei den einfach wirkenden Schwenkspannern der Sinterfilter durch eine Verschlussschraube ausgetauscht werden.
Der Spannarm für den Schwenkspanner ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Sicherheitsanweisungen beachten.Betätigungsweise:- Gewindeanschluss. - O-Ring-Flanschanschluss. - Gebohrte Kanäle.Technische Daten:Max. Betriebsdruck: 500 bar.Montage:Siehe Einbaukontur.Vorteile:- Integrierter Metallabstreifer. - Integrierte Überlastsicherung. - Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück. - Viele Varianten. - Druckversorgung über verschiedene Anbindungsmöglichkeiten.Auf Anfrage:Größere Kolbendurchmesser und Hübe, weitere Schwenkwinkel und Spannarme, verschiedene Spannarmaufnahmen, mit Positionskontrolle.Zubehör:Spannarm für Schwenkspanner K1865.Lieferumfang1 Stk. Schraube oder Mutter für Spannarmaufnahme enthalten.Zeichnungshinweis:Form A: Flansch oben Form B: Flansch unten Form C: Einschraubgewinde
1) Einbaukontur 2) siehe Zubehör 3) Bei den einfach wirkenden Zylindern wird der Anschluss mit einem eingebauten Sinterfilter ausgerüstet 4) links schwenkend 5) rechts schwenkend 6) spannen 7) Entspannen oder Entlüften bei einfach wirkenden Zylindern Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Schwenkspanner hydraulisch, doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form A, Flansch oben |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Anschlussart | Schwenk- richtung | Kolben- durchmesser | Hub | B | B1 | B2 | B3
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D8 | G | G1 | H | H1 | H2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1864.25101404190211 | A | doppelt wirkend | Gewinde- und O-Ring-Anschluss | links | 25 | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 126,5 | 78 | 57 | | | 471.90 CHF | | K1864.25101404190111 | A | doppelt wirkend | Gewinde- und O-Ring-Anschluss | rechts | 25 | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 126,5 | 78 | 57 | | | 471.90 CHF | | K1864.25251404190211 | A | doppelt wirkend | Gewinde- und O-Ring-Anschluss | links | 25 | 25 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 158,5 | 94 | 73 | | | 575.96 CHF | | K1864.25251404190111 | A | doppelt wirkend | Gewinde- und O-Ring-Anschluss | rechts | 25 | 25 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 158,5 | 94 | 73 | | | 575.96 CHF | | K1864.40131404190211 | A | doppelt wirkend | Gewinde- und O-Ring-Anschluss | links | 40 | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 147,5 | 94 | 66 | | | 540.87 CHF | | K1864.40131404190111 | A | doppelt wirkend | Gewinde- und O-Ring-Anschluss | rechts | 40 | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 147,5 | 94 | 66 | | | 540.87 CHF | | K1864.40251404190111 | A | doppelt wirkend | Gewinde- und O-Ring-Anschluss | rechts | 40 | 25 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 173,5 | 107 | 79 | | | 611.05 CHF | | K1864.40251404190211 | A | doppelt wirkend | Gewinde- und O-Ring-Anschluss | links | 40 | 25 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 173,5 | 107 | 79 | | | 611.05 CHF | | K1864.25102404190111 | A | einfach wirkend | Gewinde- und O-Ring-Anschluss | rechts | 25 | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 126,5 | 78 | 57 | | | 456.17 CHF | | K1864.25102404190211 | A | einfach wirkend | Gewinde- und O-Ring-Anschluss | links | 25 | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 126,5 | 78 | 57 | | | 456.17 CHF | | K1864.40132404190111 | A | einfach wirkend | Gewinde- und O-Ring-Anschluss | rechts | 40 | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 147,5 | 94 | 66 | | | 523.93 CHF | | K1864.40132404190211 | A | einfach wirkend | Gewinde- und O-Ring-Anschluss | links | 40 | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 147,5 | 94 | 66 | | | 523.93 CHF | |
Bestellnummer | Form | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | Volumenstrom max. (cm³/s) | Ölbedarf / Hub (cm³) | Ölbedarf / Rückhub (cm³) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1864.25101404190211 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 471.90 CHF | | K1864.25101404190111 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 471.90 CHF | | K1864.25251404190211 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 10 | 25 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 575.96 CHF | | K1864.25251404190111 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 10 | 25 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 575.96 CHF | | K1864.40131404190211 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 540.87 CHF | | K1864.40131404190111 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 540.87 CHF | | K1864.40251404190111 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 10 | 25 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 611.05 CHF | | K1864.40251404190211 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 10 | 25 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 611.05 CHF | | K1864.25102404190111 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 456.17 CHF | | K1864.25102404190211 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 456.17 CHF | | K1864.40132404190111 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 10 | - | | | 523.93 CHF | | K1864.40132404190211 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 10 | - | | | 523.93 CHF | |
|
Schwenkspanner hydraulisch, doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form B, Flansch unten |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Anschlussart | Schwenk- richtung | Kolben- durchmesser | Hub | B | B1 | D1 | D2 | D4 | G | G1 | H | H2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1864.25101105190211 | B | doppelt wirkend | Gewindeanschluss | links | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 438.02 CHF | | K1864.25101105190111 | B | doppelt wirkend | Gewindeanschluss | rechts | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 438.02 CHF | | K1864.25101205190211 | B | doppelt wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | links | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 451.33 CHF | | K1864.25101205190111 | B | doppelt wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | rechts | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 451.33 CHF | | K1864.25251105190111 | B | doppelt wirkend | Gewindeanschluss | rechts | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 | | | 532.40 CHF | | K1864.25251105190211 | B | doppelt wirkend | Gewindeanschluss | links | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 | | | 532.40 CHF | | K1864.25251205190111 | B | doppelt wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | rechts | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 | | | 554.18 CHF | | K1864.25251205190211 | B | doppelt wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | links | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 | | | 554.18 CHF | | K1864.40131105190211 | B | doppelt wirkend | Gewindeanschluss | links | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 498.52 CHF | | K1864.40131105190111 | B | doppelt wirkend | Gewindeanschluss | rechts | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 498.52 CHF | | K1864.40131205190111 | B | doppelt wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | rechts | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 451.33 CHF | | K1864.40131205190211 | B | doppelt wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | links | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 451.33 CHF | | K1864.40251105190111 | B | doppelt wirkend | Gewindeanschluss | rechts | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 | | | 563.86 CHF | | K1864.40251105190211 | B | doppelt wirkend | Gewindeanschluss | links | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 | | | 563.86 CHF | | K1864.40251205190111 | B | doppelt wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | rechts | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 | | | 574.75 CHF | | K1864.40251205190211 | B | doppelt wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | links | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 | | | 574.75 CHF | | K1864.25102105190111 | B | einfach wirkend | Gewindeanschluss | rechts | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 421.08 CHF | | K1864.25102105190211 | B | einfach wirkend | Gewindeanschluss | links | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 421.08 CHF | | K1864.25102205190111 | B | einfach wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | rechts | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 431.97 CHF | | K1864.25102205190211 | B | einfach wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | links | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 431.97 CHF | | K1864.40132105190111 | B | einfach wirkend | Gewindeanschluss | rechts | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 487.63 CHF | | K1864.40132105190211 | B | einfach wirkend | Gewindeanschluss | links | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 487.63 CHF | | K1864.40132205190111 | B | einfach wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | rechts | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 522.72 CHF | | K1864.40132205190211 | B | einfach wirkend | O-Ring-Flanschanschluss | links | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 522.72 CHF | |
Bestellnummer | Form | H4 | H5 | H7 | H8 | H9 | H10 | L | L6 | L7 | SW | Volumenstrom max. (cm³/s) | Ölbedarf / Hub (cm³) | Ölbedarf / Rückhub (cm³) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1864.25101105190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 438.02 CHF | | K1864.25101105190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 438.02 CHF | | K1864.25101205190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 451.33 CHF | | K1864.25101205190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 451.33 CHF | | K1864.25251105190111 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 532.40 CHF | | K1864.25251105190211 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 532.40 CHF | | K1864.25251205190111 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 554.18 CHF | | K1864.25251205190211 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 554.18 CHF | | K1864.40131105190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 498.52 CHF | | K1864.40131105190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 498.52 CHF | | K1864.40131205190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 451.33 CHF | | K1864.40131205190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 451.33 CHF | | K1864.40251105190111 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 563.86 CHF | | K1864.40251105190211 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 563.86 CHF | | K1864.40251205190111 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 574.75 CHF | | K1864.40251205190211 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 574.75 CHF | | K1864.25102105190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 421.08 CHF | | K1864.25102105190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 421.08 CHF | | K1864.25102205190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 431.97 CHF | | K1864.25102205190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 431.97 CHF | | K1864.40132105190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - | | | 487.63 CHF | | K1864.40132105190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - | | | 487.63 CHF | | K1864.40132205190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - | | | 522.72 CHF | | K1864.40132205190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - | | | 522.72 CHF | |
|
Schwenkspanner hydraulisch, doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form C, Einschraubgewinde |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Anschlussart | Schwenk- richtung | Kolben- durchmesser | Hub | D | D1 | D2 | D5 | D6 | D7 | D9 | G | G1 | H | H2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1864.25101306190111 | C | doppelt wirkend | gebohrte Kanäle | rechts | 25 | 10 | 42 | 23,5 | 20 | 52 | 42 | 44 | 5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 112 | 91 | | | 384.78 CHF | | K1864.25101306190211 | C | doppelt wirkend | gebohrte Kanäle | links | 25 | 10 | 42 | 23,5 | 20 | 52 | 42 | 44 | 5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 112 | 91 | | | 384.78 CHF | | K1864.40131306190111 | C | doppelt wirkend | gebohrte Kanäle | rechts | 40 | 13 | 55 | 33,5 | 32 | 64 | 55 | 57 | 5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 152 | 124 | | | 498.52 CHF | | K1864.40131306190211 | C | doppelt wirkend | gebohrte Kanäle | links | 40 | 13 | 55 | 33,5 | 32 | 64 | 55 | 57 | 5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 152 | 124 | | | 498.52 CHF | | K1864.25102306190111 | C | einfach wirkend | gebohrte Kanäle | rechts | 25 | 10 | 42 | 23,5 | 20 | 52 | 42 | 44 | 5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 112 | 91 | | | 421.08 CHF | | K1864.25102306190211 | C | einfach wirkend | gebohrte Kanäle | links | 25 | 10 | 42 | 23,5 | 20 | 52 | 42 | 44 | 5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 112 | 91 | | | 421.08 CHF | | K1864.40132306190111 | C | einfach wirkend | gebohrte Kanäle | rechts | 40 | 13 | 55 | 33,5 | 32 | 64 | 55 | 57 | 5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 152 | 124 | | | 546.92 CHF | | K1864.40132306190211 | C | einfach wirkend | gebohrte Kanäle | links | 40 | 13 | 55 | 33,5 | 32 | 64 | 55 | 57 | 5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 152 | 124 | | | 546.92 CHF | |
Bestellnummer | Form | H5 | H7 | H8 | H9 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | SW | SW1 | Volumenstrom max. (cm³/s) | Ölbedarf / Hub (cm³) | Ölbedarf / Rückhub (cm³) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1864.25101306190111 | C | 9 | 8 | 10 | 70 | 53 | 41 | 37 | 24 | 20 | 10,5 | 8 | 27 | 46 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 384.78 CHF | | K1864.25101306190211 | C | 9 | 8 | 10 | 70 | 53 | 41 | 37 | 24 | 20 | 10,5 | 8 | 27 | 46 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 384.78 CHF | | K1864.40131306190111 | C | 10 | 9 | 13 | 99 | 66 | 46,5 | 41,5 | 29 | 24 | 12,5 | 10 | 40 | 55 | 10 | 10 | 27,7 | | | 498.52 CHF | | K1864.40131306190211 | C | 10 | 9 | 13 | 99 | 66 | 46,5 | 41,5 | 29 | 24 | 12,5 | 10 | 40 | 55 | 10 | 10 | 27,7 | | | 498.52 CHF | | K1864.25102306190111 | C | 9 | 8 | 10 | 70 | 53 | 41 | 37 | 24 | 20 | 10,5 | 8 | 27 | 46 | 3,2 | 3,2 | - | | | 421.08 CHF | | K1864.25102306190211 | C | 9 | 8 | 10 | 70 | 53 | 41 | 37 | 24 | 20 | 10,5 | 8 | 27 | 46 | 3,2 | 3,2 | - | | | 421.08 CHF | | K1864.40132306190111 | C | 10 | 9 | 13 | 99 | 66 | 46,5 | 41,5 | 29 | 24 | 12,5 | 10 | 40 | 55 | 10 | 10 | - | | | 546.92 CHF | | K1864.40132306190211 | C | 10 | 9 | 13 | 99 | 66 | 46,5 | 41,5 | 29 | 24 | 12,5 | 10 | 40 | 55 | 10 | 10 | - | | | 546.92 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|