- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1814Schwenkspanner pneumatisch einschraubbar |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Aluminium. Kolben Stahl.Ausführung:Grundkörper schwarz eloxiert. Kolben hartverchromt.Hinweis:Pneumatische Schwenkspanner einschraubbar kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Eine platzsparende Montage ist auf Grund der Bauform möglich. Mit Hilfe des Einschraubgewindes kann der Schwenkspanner in der Höhe justiert werden und ist für einen versenkten Einbau in der Vorrichtung geeignet.
Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren.
Der Gesamthub des Schwenkspanners besteht aus einem Schwenkhub und einem Spannhub. Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten. Die Spannung des Werkstücks darf ausschließlich durch den Spannhub erfolgen.
Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Der einschraubbare Schwenkspanner kann mit Hilfe einer Nutmutter nach DIN 70852 oder eines Gewindeflanschs (K1820) befestigt werden.
Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben.
Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme.
Spannarm, Nutmutter und Gewindeflansch sind nicht im Lieferumfang enthalten.Zubehör:K1816 Spannarm für Schwenkspanner. K2059 Nutmutter Stahl DIN 70852. K1820 Gewindeflansch.Zeichnungshinweis:1) Spannen 2) Entspannen 3) Schwenkhub 4) Spannhub 5) Entspannt 6) Gespannt 7) Linksschwenkend 8) Rechtsschwenkend Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | Ausführung 2 | Form-Typ | A | A1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1814.112 | 12 | einschraubbar | rechtsschwenkend | 35 | 22,5 | 22,5 | M25X1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 314.08 CHF | | K1814.116 | 16 | einschraubbar | rechtsschwenkend | 41 | 26 | 27,5 | M30x1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 314.08 CHF | | K1814.120 | 20 | einschraubbar | rechtsschwenkend | 48 | 30,5 | 32,5 | M35x1,5 | 12 | M5 | M8 | | | 314.08 CHF | | K1814.125 | 25 | einschraubbar | rechtsschwenkend | 50 | 30 | 38 | M40x1,5 | 14 | M5 | M8 | | | 314.08 CHF | | K1814.132 | 32 | einschraubbar | rechtsschwenkend | 60 | 35 | 48 | M50x1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 325.71 CHF | | K1814.140 | 40 | einschraubbar | rechtsschwenkend | 70 | 42,5 | 53 | M55X1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 367.08 CHF | | K1814.150 | 50 | einschraubbar | rechtsschwenkend | 80 | 47,5 | 62 | M65X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 448.75 CHF | | K1814.163 | 63 | einschraubbar | rechtsschwenkend | 90 | 50 | 77 | M80X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 500.00 CHF | | K1814.212 | 12 | einschraubbar | linksschwenkend | 35 | 22,5 | 22,5 | M25X1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 314.08 CHF | | K1814.216 | 16 | einschraubbar | linksschwenkend | 41 | 26 | 27,5 | M30x1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 314.08 CHF | | K1814.220 | 20 | einschraubbar | linksschwenkend | 48 | 30,5 | 32,5 | M35x1,5 | 12 | M5 | M8 | | | 314.08 CHF | | K1814.225 | 25 | einschraubbar | linksschwenkend | 50 | 30 | 38 | M40x1,5 | 14 | M5 | M8 | | | 314.08 CHF | | K1814.232 | 32 | einschraubbar | linksschwenkend | 60 | 35 | 48 | M50x1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 325.71 CHF | | K1814.240 | 40 | einschraubbar | linksschwenkend | 70 | 42,5 | 53 | M55X1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 367.08 CHF | | K1814.250 | 50 | einschraubbar | linksschwenkend | 80 | 47,5 | 62 | M65X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 448.75 CHF | | K1814.263 | 63 | einschraubbar | linksschwenkend | 90 | 50 | 77 | M80X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 500.00 CHF | |
Bestellnummer | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | S1 | S2 | Hub S | F1 N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1814.112 | 74,9 | 104,5 | 70 | 48 | 2 | 12 | 9 | 8,6 | 17,6 | 40 | | | 314.08 CHF | | K1814.116 | 75 | 108,5 | 70 | 48 | 2 | 16 | 9 | 8,5 | 17,5 | 90 | | | 314.08 CHF | | K1814.120 | 90,5 | 136,5 | 85,1 | 63,1 | 2 | 19 | 12 | 15 | 27 | 120 | | | 314.08 CHF | | K1814.125 | 73 | 118 | 70 | 35 | 12 | 16 | 13 | 13 | 26 | 210 | | | 314.08 CHF | | K1814.132 | 83 | 132 | 79 | 40 | 15 | 19 | 14 | 14 | 28 | 370 | | | 325.71 CHF | | K1814.140 | 87 | 136 | 83 | 45 | 15 | 19 | 14 | 16 | 30 | 650 | | | 367.08 CHF | | K1814.150 | 92 | 148 | 87 | 50 | 15 | 25,4 | 16 | 16 | 32 | 1020 | | | 448.75 CHF | | K1814.163 | 98 | 153 | 92 | 56 | 15 | 25,4 | 16 | 14 | 30 | 1720 | | | 500.00 CHF | | K1814.212 | 74,9 | 104,5 | 70 | 48 | 2 | 12 | 9 | 8,6 | 17,6 | 40 | | | 314.08 CHF | | K1814.216 | 75 | 108,5 | 70 | 48 | 2 | 16 | 9 | 8,5 | 17,5 | 90 | | | 314.08 CHF | | K1814.220 | 90,5 | 136,5 | 85,1 | 63,1 | 2 | 19 | 12 | 15 | 27 | 120 | | | 314.08 CHF | | K1814.225 | 73 | 118 | 70 | 35 | 12 | 16 | 13 | 13 | 26 | 210 | | | 314.08 CHF | | K1814.232 | 83 | 132 | 79 | 40 | 15 | 19 | 14 | 14 | 28 | 370 | | | 325.71 CHF | | K1814.240 | 87 | 136 | 83 | 45 | 15 | 19 | 14 | 16 | 30 | 650 | | | 367.08 CHF | | K1814.250 | 92 | 148 | 87 | 50 | 15 | 25,4 | 16 | 16 | 32 | 1020 | | | 448.75 CHF | | K1814.263 | 98 | 153 | 92 | 56 | 15 | 25,4 | 16 | 14 | 30 | 1720 | | | 500.00 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|