{"product":{"productId":"agid.26606","price":266.77,"name":"Schwenkspanner pneumatisch, Form B"},"currency":"CHF"}
- Automatisierbar
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Magnetkolben für Endlagenabfrage
- Rechts- und linksschwenkend
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl.
Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper schwarz eloxiert.
Hinweis
Schwenkspanner kommen zum Einsatz, wo geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Auf Anfrage
Näherungsschalter.
Zubehör
- Spannarm K1816
- Adapter K1817
- Adapter K1817
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.