Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Aufspannbolzen Stahl.
Spannschraube Vergütungsstahl.
Spannring Messing.
Ausführung:Aufspannbolzen gehärtet und brüniert.
Spannschraube brüniert.
Spannring blank.
Hinweis:Die Aufspannbolzen können mit Nutensteinen direkt auf dem Maschinentisch befestigt werden. Durch enge Toleranzklassen (js6) in der Höhe wird ein paralleles Aufspannen zum Tisch gewährleistet.
Der Spannbereich beträgt 8 – 40 mm. Zusätzlich erhältlich sind Spannschrauben für die Spannbereiche 40 – 67 und 65 – 87 mm.
Die Zwischenscheibe verhindert Beschädigungen am Maschinentisch sowie ein Verschieben beim Festziehen. Der Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1232 Aufspannbolzen 213 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Aufspannbolzen

Aufspannbolzen

mehr Info

Zeichnungen

Aufspannbolzen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
HSpannbereichCADZub.PreisBestellen
K1232.050508-40 120.02 CHF
K1232.1001008-40 128.34 CHF

Spannschrauben

mehr Info

Zeichnungen

Spannschrauben

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
SpannbereichCADZub.PreisBestellen
K1232.406740-67 65.72 CHF
K1232.658765-87 72.88 CHF