Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Hebelspanner pneumatisch einschraubbar mit Flansch
K1819

Hebelspanner pneumatisch einschraubbar mit Flansch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Aluminium.
Kolben Stahl.
Ausführung:Grundkörper schwarz eloxiert.
Kolben hartverchromt.
Hinweis:Hebelspanner pneumatisch einschraubbar mit Flansch kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss.
Eine platzsparende Montage ist auf Grund der Bauform möglich. Mit Hilfe des Einschraubgewindes kann der Schwenkspanner in der Höhe justiert werden und ist für einen versenkten Einbau in der Vorrichtung geeignet.

Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren.

Die Hebelspanner können verwendet werden um Werkstücke mit niedrigem Profil zu spannen.

Der Hebelspanner darf in seiner Hebelbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 7 bar max. zulässigem Betriebsdruck.

Im Vergleich zu Schwenkspannern können Hebelspanner mit der gleichen Größe auf Grund des Hebelmechanismus größere Spannkräfte erzeugen.

Der einschraubbare Hebelspanner mit Flansch kann mit Hilfe einer Nutmutter nach DIN 70852 von oben oder von unten befestigt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Hebelspanner mit vier Zylinderschrauben von oben an der Vorrichtung zu befestigen.

Die Position des Spannarms kann individuell angepasst werden.

Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben.

Die Befestigungslöcher im Flansch haben die gleiche Abmessung wie die des Gewindeflansches K1820.

Nutmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör:Nutmutter DIN 70852.
K1820 Gewindeflansch.
Zeichnungshinweis:
1) Spannen
2) Entspannen
3) Entspannt
4) Gespannt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1819 Hebelspanner pneumatisch einschraubbar mit Flansch 274 kB

Zeichnungen

Hebelspanner pneumatisch einschraubbar mit Flansch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeA

A1A2BB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7F1
N
CADZub.PreisBestellen
K1819.25254148165037236616M40X1,55,5M5144625125151237-4717230 374.83 CHF
K1819.32325260226045238018M50X1,56,5G1/81707357251310,550-5620370 395.00 CHF
K1819.4040566623,56550268720M55X1,56,8G1/8177360251310,550-54,525560 418.75 CHF
K1819.505063,577,52675583210022M65X1,58,5G1/82007965251110,547-5730760 606.25 CHF
K1819.6363748829,589703511822M80X1,58,5G1/82118071,52511954-64301350 662.50 CHF