{"product":{"productId":"agid.35346","price":7.72,"name":"Chiusure a leva in zinco con staffa in lamiera, fori di fissaggio nascosti, chiudibili"},"currency":"CHF"}
- Design compatto e gradevole
- Per forze di chiusura elevate
- Con serratura a cilindro
- A prova di manomissione grazie al fissaggio nascosto
Descrizione
Materiale
Zinco pressofuso.
Versione
Verniciato a polvere nera, cromato lucido o cromato opaco.
Nota
Chiusure a leva per una chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il superamento del punto morto garantisce la resistenza alle vibrazioni.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. Raccomandiamo le viti a testa svasata M3 per il fissaggio dei componenti.
L'alloggiamento pressofuso nasconde tutte le parti funzionali ed è quindi assicurato contro lo smontaggio quando è chiuso.
La versione con serratura a cilindro è fornita con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
La capacità di carico massima è di 1.200 N.
Fornito con controgancio.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. Raccomandiamo le viti a testa svasata M3 per il fissaggio dei componenti.
L'alloggiamento pressofuso nasconde tutte le parti funzionali ed è quindi assicurato contro lo smontaggio quando è chiuso.
La versione con serratura a cilindro è fornita con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
La capacità di carico massima è di 1.200 N.
Fornito con controgancio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.