Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Zinco pressofuso.
Versione
Verniciato a polvere nera, cromato lucido o cromato opaco.
Nota
Chiusure a leva per una chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il superamento del punto morto garantisce la resistenza alle vibrazioni.

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. Raccomandiamo le viti a testa svasata M3 per il fissaggio dei componenti.

L'alloggiamento pressofuso nasconde tutte le parti funzionali ed è quindi assicurato contro lo smontaggio quando è chiuso.

La versione con serratura a cilindro è fornita con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.

La capacità di carico massima è di 1.200 N.

Fornito con controgancio.

Altri clienti hanno acquistato anche