{"product":{"productId":"agid.30406","price":25.37,"name":"Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma B, con perno/testa e anello"},"currency":"CHF"}
- Cerniere divisibili
- Cerniere smontabili
- Senza attrezzi
Descrizione
Descrizione del prodotto
Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.
I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere.
Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai.
Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.
I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere.
Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai.
Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Perno e accessori in acciaio inox 1.4305.
Versione
Cerniera lucidata.
Perno non trattato.
Accessori non trattati.
Perno non trattato.
Accessori non trattati.
Nota
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Vantaggi
montaggio/smontaggio senza attrezzi
Fornitura
Due metà di cerniera.
Perno dell'asse selezionato e/o accessori.
Perno dell'asse selezionato e/o accessori.
Su richiesta
Combinazioni di diverse lunghezze delle lamelle delle cerniere.
Nota disegno
Forma A: con perno a innesto
Forma B: con perno/testa e anello portachiavi
Forma C: con perno/testa e copiglia
2) Perno dell'asse
3) Copiglia
4) Anello portachiavi
Forma B: con perno/testa e anello portachiavi
Forma C: con perno/testa e copiglia
2) Perno dell'asse
3) Copiglia
4) Anello portachiavi
Accessory
K0776 Perno a innesto con bloccaggio pieghevole.
Perno con testa ISO 2341.
Perno a innesto con anello portachiavi.
K1136 Copiglia DIN EN ISO 1234.
K0367 Anello portachiavi.
Perno con testa ISO 2341.
Perno a innesto con anello portachiavi.
K1136 Copiglia DIN EN ISO 1234.
K0367 Anello portachiavi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.