{"product":{"productId":"agid.30404","price":34.75,"name":"Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Perno e accessori in acciaio inox 1.4305.
Versione
Cerniera lucidata.
Perno non trattato.
Accessori non trattati.
Perno non trattato.
Accessori non trattati.
Mostra di più
Mostra di meno
Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma A, con perno di fissaggio
da
CHF38.46
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma B, con perno/testa e anello
da
CHF34.81
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma C, con perno/testa e copiglia
da
CHF34.75
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.
I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere.
Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai.
Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.
I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere.
Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai.
Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Perno e accessori in acciaio inox 1.4305.
Versione
Cerniera lucidata.
Perno non trattato.
Accessori non trattati.
Perno non trattato.
Accessori non trattati.
Nota
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Vantaggi
montaggio/smontaggio senza attrezzi
Fornitura
Due metà di cerniera.
Perno dell'asse selezionato e/o accessori.
Perno dell'asse selezionato e/o accessori.
Su richiesta
Combinazioni di diverse lunghezze delle lamelle delle cerniere.
Nota disegno
Forma A: con perno a innesto
Forma B: con perno/testa e anello portachiavi
Forma C: con perno/testa e copiglia
2) Perno dell'asse
3) Copiglia
4) Anello portachiavi
Forma B: con perno/testa e anello portachiavi
Forma C: con perno/testa e copiglia
2) Perno dell'asse
3) Copiglia
4) Anello portachiavi
Accessory
K0776 Perno a innesto con bloccaggio pieghevole.
Perno con testa ISO 2341.
Perno a innesto con anello portachiavi.
K1136 Copiglia DIN EN ISO 1234.
K0367 Anello portachiavi.
Perno con testa ISO 2341.
Perno a innesto con anello portachiavi.
K1136 Copiglia DIN EN ISO 1234.
K0367 Anello portachiavi.