HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Tampone in gomma e acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna, grigio
K1321

Tampone in gomma e acciaio inox tipo B cilindrico con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.
Elastomero in gomma naturale, durezza media 55° Shore A, grigio.

Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:I tamponi di gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati come supporti elastici. Trovano applicazione anche nel supporto di aggregati, motori, compressori, pompe e macchine di controllo.

Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:

Pezzi metallici acciaio inox 1.4301.

Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1321 Tampone in gomma e acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna, grigio 200 kB
 TH_018_Gummipuffer_IT 57,2 kB

Disegni

Tampone in gomma e acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna, grigio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
Colore
componenti
DHGLTRigidità della molla
N/mm
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1321.00800855acciaio inoxgrigio88M3633517 5.08 CHF
K1321.01001055acciaio inoxgrigio1010M41047575 5.08 CHF
K1321.01001555acciaio inoxgrigio1015M41045060 5.25 CHF
K1321.01501055acciaio inoxgrigio1510M4104130130 5.08 CHF
K1321.01501555acciaio inoxgrigio1515M4104100120 5.25 CHF
K1321.02001555acciaio inoxgrigio2015M6185325390 6.21 CHF
K1321.02002055acciaio inoxgrigio2020M6185130260 6.71 CHF
K1321.02002555acciaio inoxgrigio2025M618595210 7.38 CHF
K1321.02501555acciaio inoxgrigio2515M6185333399 6.51 CHF
K1321.02502055acciaio inoxgrigio2520M6185195410 7.12 CHF
K1321.02502555acciaio inoxgrigio2525M6185117257 7.56 CHF
K1321.02503055acciaio inoxgrigio2530M6185100300 7.98 CHF
K1321.03001555acciaio inoxgrigio3015M8237590708 9.45 CHF
K1321.03002055acciaio inoxgrigio3020M8237280560 10.31 CHF
K1321.03002555acciaio inoxgrigio3025M8237180396 11.15 CHF
K1321.03003055acciaio inoxgrigio3030M8237168504 12.18 CHF
K1321.03004055acciaio inoxgrigio3040M823788308 13.90 CHF
K1321.04002055acciaio inoxgrigio4020M8237700840 13.64 CHF
K1321.04003055acciaio inoxgrigio4030M8237273820 14.71 CHF
K1321.04004055acciaio inoxgrigio4040M8237189660 15.99 CHF
K1321.05002055acciaio inoxgrigio5020M1028814712500 20.31 CHF
K1321.05002555acciaio inoxgrigio5025M102886301386 20.48 CHF
K1321.05003055acciaio inoxgrigio5030M102885451635 22.09 CHF
K1321.05004055acciaio inoxgrigio5040M102883101116 26.08 CHF
K1321.05005055acciaio inoxgrigio5050M10288180900 29.66 CHF
K1321.06004055acciaio inoxgrigio6040M102885001750 38.47 CHF
K1321.07004555acciaio inoxgrigio7045M102886002400 50.22 CHF
K1321.07502555acciaio inoxgrigio7525M12371024403660 41.43 CHF
K1321.07504055acciaio inoxgrigio7540M1237107002450 50.68 CHF
K1321.07505055acciaio inoxgrigio7550M1237105202600 56.77 CHF
K1321.07505555acciaio inoxgrigio7555M1237103962178 59.93 CHF