HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Tampone per battuta di gomma tipo TP tampone porta
K1931

Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Elastomeri di caucciù naturale, durezza media, 60° Shore A.Nota:Tamponi di battuta di gomma da avvitare. Utilizzabili anche come piedini per macchinari.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.

Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1931 Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta 190 kB
 TH_018_Gummipuffer_IT 57,2 kB

Disegni

Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1

D2HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1931.0260156026412159 1.40 CHF
K1931.0300226030711215 1.56 CHF
K1931.03503060358173010 3.18 CHF
K1931.0400356040720358 4.54 CHF