K0759_NENonio e linee dello zero in acciaio inox, autoadesivi |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4310. Versione:Superficie non trattata.Nota:Righe in acciaio inox in versione rigida con lato posteriore adesivo. Sezione trasversale 15 x 1 mm.
Superficie opacizzata e graduazione con contrasto nero carbone. La graduazione è sottoposta a trattamento laser profondo.Su richiesta:– Punto zero a destra/in basso o al centro – Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati – Altre lunghezze DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: