K1301Metri a nastro in acciaio autoadesivi |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:verniciato in bianco.Nota:Metri a nastro con ripartizione in mm sul bordo superiore e inferiore in nero e cifratura progressiva in centimetri. Numeri decimali in rosso (solo per lunghezze inferiori a 1 m e solo neri in caso di punto zero al centro). I metri a nastro hanno un lato posteriore autoadesivo dotato di una pellicola protettiva. La pellicola va rimossa prima dell'incollaggio.Utilizzo:I metri a nastro vengono utilizzati ovunque si renda necessaria una misurazione di precisione. Essi vengono utilizzati sulle macchine, sui tavoli di lavoro e sui banchi di lavoro. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Forma | Punto zero | Divisione | Graduazione | B | H | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1301.00021010X0300 | orizzontale | A | a sinistra | 1 mm | su entrambi i lati | 10 | 0,5 | 300 | | | 3.45 CHF | | K1301.00021010X0500 | orizzontale | A | a sinistra | 1 mm | su entrambi i lati | 10 | 0,5 | 500 | | | 4.86 CHF | | K1301.00021010X1000 | orizzontale | A | a sinistra | 1 mm | su entrambi i lati | 10 | 0,5 | 1000 | | | 8.91 CHF | | K1301.00021010X2000 | orizzontale | A | a sinistra | 1 mm | su entrambi i lati | 10 | 0,5 | 2000 | | | 16.17 CHF | | K1301.00021010X3000 | orizzontale | A | a sinistra | 1 mm | su entrambi i lati | 10 | 0,5 | 3000 | | | 24.13 CHF | | K1301.00021010X5000 | orizzontale | A | a sinistra | 1 mm | su entrambi i lati | 10 | 0,5 | 5000 | | | 36.07 CHF | | K1301.00021010X6000 | orizzontale | A | a sinistra | 1 mm | su entrambi i lati | 10 | 0,5 | 6000 | | | 43.44 CHF | | K1301.00021013X0300 | orizzontale | A | a sinistra | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 300 | | | 3.45 CHF | | K1301.00021013X0500 | orizzontale | A | a sinistra | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 500 | | | 4.86 CHF | | K1301.00021013X1000 | orizzontale | A | a sinistra | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 1000 | | | 8.91 CHF | | K1301.00021013X2000 | orizzontale | A | a sinistra | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 2000 | | | 16.17 CHF | | K1301.00021013X3000 | orizzontale | A | a sinistra | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 3000 | | | 24.13 CHF | | K1301.00021013X5000 | orizzontale | A | a sinistra | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 5000 | | | 36.07 CHF | | K1301.00021013X6000 | orizzontale | A | a sinistra | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 6000 | | | 43.44 CHF | | K1301.00221010X0300 | orizzontale | B | a destra | 1 mm | su entrambi i lati | 10 | 0,5 | 300 | | | 3.82 CHF | | K1301.00221010X0500 | orizzontale | B | a destra | 1 mm | su entrambi i lati | 10 | 0,5 | 500 | | | 5.67 CHF | | K1301.00221010X1000 | orizzontale | B | a destra | 1 mm | su entrambi i lati | 10 | 0,5 | 1000 | | | 9.98 CHF | | K1301.00221010X2000 | orizzontale | B | a destra | 1 mm | su entrambi i lati | 10 | 0,5 | 2000 | | | 18.38 CHF | | K1301.00221010X3000 | orizzontale | B | a destra | 1 mm | su entrambi i lati | 10 | 0,5 | 3000 | | | 27.28 CHF | | K1301.00221010X5000 | orizzontale | B | a destra | 1 mm | su entrambi i lati | 10 | 0,5 | 5000 | | | 40.61 CHF | | K1301.00221010X6000 | orizzontale | B | a destra | 1 mm | su entrambi i lati | 10 | 0,5 | 6000 | | | 48.69 CHF | | K1301.00221013X0300 | orizzontale | B | a destra | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 300 | | | 3.82 CHF | | K1301.00221013X0500 | orizzontale | B | a destra | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 500 | | | 5.67 CHF | | K1301.00221013X1000 | orizzontale | B | a destra | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 1000 | | | 9.98 CHF | | K1301.00221013X2000 | orizzontale | B | a destra | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 2000 | | | 18.38 CHF | | K1301.00221013X3000 | orizzontale | B | a destra | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 3000 | | | 27.28 CHF | | K1301.00221013X5000 | orizzontale | B | a destra | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 5000 | | | 40.61 CHF | | K1301.00221013X6000 | orizzontale | B | a destra | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 6000 | | | 48.69 CHF | | K1301.00121013X0800 | orizzontale | C | centrale | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 800 | | | 9.98 CHF | | K1301.00121013X2000 | orizzontale | C | centrale | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 2000 | | | 18.27 CHF | | K1301.00121013X2500 | orizzontale | C | centrale | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 2500 | | | 22.71 CHF | | K1301.00121013X8000 | orizzontale | C | centrale | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 8000 | | | 73.15 CHF | | K1301.01021013X1000 | verticale | D | in alto | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 1000 | | | 9.98 CHF | | K1301.01021013X2000 | verticale | D | in alto | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 2000 | | | 18.38 CHF | | K1301.01021013X3000 | verticale | D | in alto | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 3000 | | | 27.28 CHF | | K1301.01021013X5000 | verticale | D | in alto | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 5000 | | | 40.61 CHF | | K1301.01221013X1000 | verticale | E | in basso | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 1000 | | | 9.98 CHF | | K1301.01221013X2000 | verticale | E | in basso | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 2000 | | | 18.38 CHF | | K1301.01221013X3000 | verticale | E | in basso | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 3000 | | | 27.28 CHF | | K1301.01221013X5000 | verticale | E | in basso | 1 mm | su entrambi i lati | 13 | 0,5 | 5000 | | | 40.61 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|