K0776Perni di fissaggio in acciaio con bloccaggio pieghevole |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio zincato.Nota:I perni di fissaggio con chiusura a scatto servono per il fissaggio rapido e semplice, ma anche per il collegamento di parti e pezzi da lavorare mobili. L'ampia chiusura a scatto consente di assicurare le parti da collegare su una sezione trasversale ampia. Inoltre può essere sottoposta a carico nella direzione assiale. Le cave di arresto nella chiusura a scatto consentono il posizionamento esatto di "chiuso" e "aperto".Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: