- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0978Utensile di montaggio autofilettante per inserti filettati |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Utensile di montaggio manuale, zincato. Utensile di montaggio meccanico, brunito.Nota:L'avvitatura manuale viene eseguita mediante un utensile di montaggio manuale e un avvitatore a batteria, una chiave a cricchetto, una chiave a tubo ecc. Il montaggio meccanico viene eseguito con un utensile di montaggio meccanico preferibilmente su filettatrice. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 Filettatura interna | D2 | D3 | L Lunghezza | S | SW | Momento torcente Valori di riferimento Nm | Valori di riferimento velocità per metallo leggero giri/min | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0978.803 | modello a mano | M3 | - | - | 46 | 1/4 | 5,5 | 2,5 | - | | | 17.24 CHF | | K0978.804 | modello a mano | M4 | - | - | 48 | 1/4 | 7 | 5,5 | - | | | 17.24 CHF | | K0978.805 | modello a mano | M5 | - | - | 57 | 1/4 | 8 | 10 | - | | | 17.24 CHF | | K0978.806 | modello a mano | M6 | - | - | 62 | 1/4 | 10 | 15 | - | | | 17.24 CHF | | K0978.808 | modello a mano | M8 | - | - | 72 | 1/4 | 13 | 28 | - | | | 20.91 CHF | | K0978.810 | modello a mano | M10 | - | - | 82 | 1/4 | 17 | 40 | - | | | 23.21 CHF | | K0978.812 | modello a mano | M12 | - | - | 92 | 1/4 | 19 | 60 | - | | | 25.29 CHF | | K0978.903 | versione della macchina | M3 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 2,5 | 650 - 900 | | | 152.61 CHF | | K0978.904 | versione della macchina | M4 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 5,5 | 400 - 600 | | | 152.61 CHF | | K0978.905 | versione della macchina | M5 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 10 | 400 - 600 | | | 191.27 CHF | | K0978.906 | versione della macchina | M6 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 15 | 280 - 400 | | | 191.27 CHF | | K0978.908 | versione della macchina | M8 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 28 | 280 - 400 | | | 191.27 CHF | | K0978.910 | versione della macchina | M10 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 40 | 200 - 300 | | | 249.21 CHF | | K0978.912 | versione della macchina | M12 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 60 | 200 - 300 | | | 249.21 CHF | | K0978.916 | versione della macchina | M16 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 160 | 150 - 200 | | | 481.04 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|