- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0978Inserti filettati autofilettanti con fessura a taglio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio cementato, zincato. Acciaio inox non trattato.Nota:Inserti filettati autofilettanti per la creazione di collegamenti a vite capaci di sostenere forti carichi, resistenti all'usura e alle vibrazioni in materiali con scarsa resistenza al taglio, come ad es. alluminio o leghe di alluminio, ottone, bronzo, ghisa, resine duroplastiche e termoplastiche.
Gli inserti filettati hanno l'estremità inferiore conica e una fessura di taglio. Si autofilettano avvitandosi in un foro. Ciò garantisce un ancoraggio assolutamente stabile e sicuro.
Filettatura interna D1 secondo ISO 6H.
In certi materiali, gli inserti filettati con fessura di taglio si incurvano leggermente verso l'interno nella parte riguardante la fessura. Si crea quindi un sicuro effetto frenafiletto. Se non lo si desidera suggeriamo gli inserti filettati per maschiatura. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 Filettatura interna | D2 | L Lunghezza | P | T min. | R min. per metallo leggero | R min. per ghisa | R min. per plastica | Numero ordine Utensile di montaggio manuale | Numero ordine Utensile di montaggio meccanico | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0978.03 | acciaio | M3 | 5 | 6 | 0,5 | 8 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | 0.46 CHF | | K0978.04 | acciaio | M4 | 6,5 | 8 | 0,75 | 10 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | 0.55 CHF | | K0978.05 | acciaio | M5 | 8 | 10 | 1 | 13 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | 0.55 CHF | | K0978.06 | acciaio | M6 | 10 | 14 | 1,5 | 17 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | 0.65 CHF | | K0978.08 | acciaio | M8 | 12 | 15 | 1,5 | 18 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | 0.86 CHF | | K0978.10 | acciaio | M10 | 14 | 18 | 1,5 | 22 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | 1.02 CHF | | K0978.12 | acciaio | M12 | 16 | 22 | 1,5 | 26 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | 1.40 CHF | | K0978.16 | acciaio | M16 | 20 | 22 | 1,5 | 27 | 4 | 6 | 5 | - | K0978.916 | | | 4.05 CHF | | K0978.103 | acciaio inox | M3 | 5 | 6 | 0,5 | 8 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | 1.63 CHF | | K0978.104 | acciaio inox | M4 | 6,5 | 8 | 0,75 | 10 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | 1.96 CHF | | K0978.105 | acciaio inox | M5 | 8 | 10 | 1 | 13 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | 2.15 CHF | | K0978.106 | acciaio inox | M6 | 10 | 14 | 1,5 | 17 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | 1.95 CHF | | K0978.108 | acciaio inox | M8 | 12 | 15 | 1,5 | 18 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | 2.70 CHF | | K0978.110 | acciaio inox | M10 | 14 | 18 | 1,5 | 22 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | 3.82 CHF | | K0978.112 | acciaio inox | M12 | 16 | 22 | 1,5 | 26 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | 4.59 CHF | | K0978.116 | acciaio inox | M16 | 20 | 22 | 1,5 | 27 | 4 | 6 | 5 | - | K0978.916 | | | 9.27 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|