- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Raccordi per tubi
- K0472
Morsetti a croce plastica
- K0472
Morsetti a croce alluminio
- K0472
Morsetto a croce acciaio inox
- K0472
Morsetti a croce alluminio
- K0473
Morsetti a croce plastica
- K0473
Morsetti a croce alluminio
- K0474
Morsetti a croce plastica
- K0474
Morsetti a croce alluminio
- K0475
Morsetti a T plastica
- K0475
Morsetti a T in plastica con snodo sferico
- K0475
Morsetti a T alluminio
- K0475
Morsetti a T in alluminio con snodo sferico
- K0475
Morsetti a T acciaio inox
- K0476
Morsetti a T plastica
- K0476
Morsetti a T alluminio
- K0476
Morsetti angolari alluminio
- K0477
Morsetti con base plastica
- K0477
Morsetti con base in plastica e snodo sferico
- K0477
Morsetti con base alluminio
- K0477
Morsetti con base in alluminio e snodo sferico
- K0477
Morsetti con base acciaio inox
- K0478
Morsetti con base plastica
- K0478
Morsetti con base alluminio
- K0479
Morsetti flangiati plastica
- K0479
Morsetti flangiati alluminio
- K0479
Morsetti flangiati alluminio
- K0479
Morsetti a flangia acciaio inox
- K0480
Morsetti flangiati plastica
- K0480
Morsetti flangiati alluminio
- K0481
Morsetti a manicotto plastica
- K0483
Morsetti a manicotto plastica
- K0483
Morsetti a manicotto in plastica e snodo sferico
- K0483
Raccordo per tubi diritto in alluminio
- K0483
Morsetti a manicotto in alluminio e snodo sferico
- K0483
Morsetti a manicotto in alluminio e snodo sferico doppio
- K0484
Morsetti articolati plastica, con dentatura interna
- K0484
Morsetti articolati in alluminio, con dentatura interna
- K0485
Morsetti articolati plastica, con dentatura esterna
- K0485
Morsetti articolati in alluminio, con dentatura esterna
- K0486
Morsetti articolati plastica, con dentatura interna
- K0486
Morsetti articolati in alluminio, con dentatura interna
- K0487
Base articolata plastica, con dentatura interna
- K0487
Morsetti con piedino articolato in alluminio e dentatura interna dentatura interna
- K0488
Morsetti articolati plastica
- K0488
Morsetti articolati alluminio
- K0489
Morsetti articolati plastica
- K0489
Morsetti articolati in plastica e snodo sferico
- K0489
Morsetti articolati alluminio
- K0489
Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico
- K0490
Base articolata plastica
- K0490
Base articolata alluminio
- K0491
Riduttori quadri
- K0492
Riduttori tondi
- K0495
Unità lineari
- K0495
Unità lineari acciaio inox
- K0493
Tubi a sezione rotonda e quadra
- K1966
Tubi tondi in alluminio con scanalatura
- K1967
Protezione antitorsione in plastica per raccordi per tubi
- K0494
Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi
- K2028
Tappi di protezione in plastica per tubi rotondi
- K2029
Tappi di protezione in plastica per tubi quadri
- K0496
Morsetto a croce alluminio, per unità lineare
- K0496
Morsetti a croce acciaio inox per unità lineare
- K0497
Morsetto a croce alluminio, per unità lineare
- K0498
Morsetti flangiati alluminio, per unità lineare
- K0498
Morsetti flangiati acciaio inox per unità lineare
- K0499
Morsetti con base alluminio, per unità lineare
- K0499
Morsetti con base acciaio inox per unità lineare
- Supporti per monitor
- Connettore a spina
- Accessori per profilati di alluminio
- Raccordi per tubi Lean Ø30 tipo I
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0489Morsetti articolati alluminio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Getto di alluminio. Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio. Vite a testa esagonale ISO 4017 e dado esagonale DIN 985 da Ø20 mm, acciaio. Versione:burattato. Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.Nota:I morsetti articolati sono regolabili a 180°.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | B | C | D | E | H | L | M | P | R | S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0489.512 | 12,1 | 12,1 | 25 | 26 | 29,4 | 44 | 88 | 44 | 21 | 37,5 | M6x18 | | | 35.92 CHF | | K0489.514 | 14,1 | 14,1 | 25 | 26 | 29,4 | 44 | 88 | 44 | 21 | 37,5 | M6x18 | | | 35.92 CHF | | K0489.516 | 16,1 | 16,1 | 25 | 26 | 29,4 | 44 | 88 | 44 | 21 | 37,5 | M6x18 | | | 35.92 CHF | | K0489.518 | 18,1 | 18,1 | 25 | 26 | 29,4 | 44 | 88 | 44 | 21 | 37,5 | M6x18 | | | 35.92 CHF | | K0489.520 | 20,1 | 20,1 | 45 | 40 | 40 | 73 | 146 | 73 | 33 | 51 | M8x35 | | | 48.32 CHF | | K0489.525 | 25,1 | 25,1 | 45 | 40 | 40 | 73 | 146 | 73 | 33 | 51 | M8x35 | | | 48.32 CHF | | K0489.530 | 30,1 | 30,1 | 45 | 40 | 40 | 73 | 146 | 73 | 33 | 51 | M8x35 | | | 48.32 CHF | | K0489.540 | 40,15 | 40,15 | 60 | 56 | 56 | 100 | 200 | 100 | 48 | 70 | M10x50 | | | 67.92 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|