HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli snodi dei morsetti sono progettati con una dentatura e possono quindi essere orientati di 180° con incrementi di 15°. I morsetti sono dotati di una piastra di collegamento sullo snodo sferico che può essere ruotata di 360° offrendo una maggiore libertà per la regolazione. A questi possono essere applicati e regolati individualmente componenti come sensori, riflettori e altri elementi. Adatti per componenti che devono essere allineati con precisione e regolati frequentemente. Il campo di rotazione della piastra di collegamento è di 60°.Materiale:Getto di alluminio. Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.Versione:burattato. Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.Nota:Può essere combinato con altri morsetti di dimensioni 18 mm e 30 mm.
Uno speciale rivestimento superficiale dello snodo sferico assicura un serraggio ad alta resistenza.
Max. coppia di serraggio delle viti di fissaggio: M6: 10 Nm. M8: 25 Nm. M10: 50 Nm
Le forze e le coppie indicate sono valori indicativi non vincolanti che possono non essere raggiunti nei singoli casi a causa delle diverse condizioni di applicazione, ad esempio la temperatura o le proprietà superficiali dei profili serrabili Le informazioni fornite non costituiscono una garanzia di qualità né una caratteristica garantita dei prodotti.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.