HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio da bonifica. Leva di serraggio in acciaio da bonifica. Versione:Corpo base brunito. Superficie di serraggio rettificata. Leva di serraggio Forma B brunita. Leva di serraggio Forma C nichelata.Nota:Stringere la vite di regolazione per evitare che la morsa laterale scivoli indietro durante il processo di serraggio. (Forma A)
La leva di serraggio può essere allineata orizzontalmente e verticalmente con incrementi di 90° in modo semplice allentando il perno filettato.
Il pezzo in lavorazione può essere bloccato con una forza di serraggio costante grazie alle superfici integrate nella leva di serraggio a forma di C.Vantaggi:- Forze di serraggio elevate - Superfici di serraggio rettificate - La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzoNota disegno:
1) vite di regolazione 2) vite a testa cilindrica 3) perno filettato 4) posizione di riposo 5) corsa di precarico 6) posizione iniziale di serraggio 7) posizione serrata
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.