Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Corpo base in acciaio, ganasce in acciaio da cementazione, bussola di centraggio con collare in acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Ganasce cementate.
Nota
Le ganasce di serraggio presentano un lato zigrinato per le superfici di contatto grezze. L'effetto di serraggio è accompagnato contemporaneamente da un effetto discendente. È possibile inserire un perno filettato nella filettatura D3 per evitare lo slittamento all'indietro durante il processo di serraggio.
Nota disegno
1) Piastra sostituibile
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Spesso acquistati con gli articoli nel tuo carrello