HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

1.4571 Inox

retour

Inox austénitique allié chrome-nickel stabilisé au titane
« Le classique V4A » (1.4571)

Désignation abrégée

X6CrNiMoTi17-12-2

Norme US (AISI)

316Ti

Composition

Composants de l'alliage [%]

C : 0 - 0,08

Cr : 16,50 - 18,50

Mn : 0 - 2,00

Mo : 2,00 - 2,50

Ni : 10,50 - 13,50

P : 0 - 0,045

S : 0 - 0,015 (0,030*)

Si : 0 - 1,00

Ti : 5 x C - 0,70

Résidu : Fe

Type d'inox

A4

Densité [g/cm³]

8,0

Migration de nickel

[µg/(cm² x semaines)] dans la sueur artificielle (pH 4,5)

<0,05

Limite élastique

Rp 0,2 [N/mm²]

≥ 200

Résistance à la traction

Rm [N/mm²]

500 - 700

Résistance à la corrosion

- Très bonne

- Résistant aux acides, liquides alcalins et chlorures de concentration moyenne ainsi qu' à l'eau de mer stagnante

Usinabilité

moyenne - mauvaise

Soudabilité

très bonne

Propriétés diverses

- Structure austénitique non magnétique

- Polissabilité mécanique non satisfaisante

- Électropolissabilité : bonne

- Utilisable de -50 à 550°C

Principales utilisations

Applications courantes avec des contraintes de corrosion plus élevées dans les domaines suivants :

- Industrie agroalimentaire

- Construction de canalisations

- Industrie pétrolière

- Construction navale

- Industrie du bâtiment

- Industrie chimique

- Technique médicale et industrie pharmaceutique

Retour au sommaire