HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
1.4034
Inox martensitique chromé durcissable
1.4057
Inox de traitement martensitique chromé
1.4112
Inox martensitique à haute durcissabilité
1.4125
Inox martensitique à très haute durcissabilité
1.4301
Matériau standard des aciers austénitiques alliés chrome-nickel inoxydables -
« Le classique V2A » (A2)
1.4305
Acier austénitique allié chrome-nickel inoxydable avec ajout de soufre -
« L'acier de décolletage inoxydable »
1.4308
Acier austénitique allié chrome-nickel inoxydable -
« La version en fonte du 1.4301 »
1.4310
Acier austénitique allié chrome-nickel inoxydable -
« Le matériau classique des ressorts résistants à la corrosion »
1.4401
Acier austénitique allié chrome-nickel-molybdène inoxydable
1.4404
Inox austénitique allié chrome-nickel-molybdène
particulièrement adapté au soudage
1.4542
Acier martensitique durcissant par précipitation, stabilisé au niobium,
avec très bonnes propriétés de résistance mécanique
1.4571
Inox austénitique allié chrome-nickel stabilisé au titane -
« Le classique V4A » (A4)