HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Glissières télescopiques en acier compactes extension intégrale, capacité de charge jusqu'à 480 kg
K2074

Glissières télescopiques en acier compactes extension...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rails en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en inox.
Finition :Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues à l'unité.Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Les glissières télescopiques atteignent les capacités de charge mentionnées en cas de montage latéral.

La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension.

La capacité de charge est inférieure de 70 % en cas de montage horizontal.

Conviennent pour un espacement des glissières jusqu'à 1 000 mm.
Données techniques :Vitesse de déplacement : 0,5 m/s.Plage de température :-20 °C - +180 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2074 Glissières télescopiques en acier compactes extension intégrale, capacité de charge jusqu'à 480 kg 143 kB
 Informations techniques concernant les glissières télescopiques fraisées 304 kB

Dessins

Glissières télescopiques en acier compactes extension intégrale, capacité de charge jusqu'à 480 kg

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1DHLL1L2L3Nombre
d'alésages
Course
S
Portance
par paire en
kg
CAOAcc.PrixCommander
K2074.04007025M83240050-2008400440 441.60 CHF
K2074.04507025M83245050-2508450450 490.06 CHF
K2074.05007025M83250050-3008500460 553.79 CHF
K2074.05507025M83255050-3508550470 619.91 CHF
K2074.06007025M83260050-4008600480 672.78 CHF
K2074.06507025M83265050200-12650460 721.84 CHF
K2074.07007025M83270050225-12700440 776.44 CHF
K2074.07507025M83275050250-12750420 824.12 CHF
K2074.08007025M83280050275-12800400 875.25 CHF
K2074.08507025M83285050300-12850380 927.43 CHF
K2074.09007025M83290050325-12900360 977.55 CHF
K2074.09507025M83295050350-12950340 1'028.66 CHF
K2074.10007025M832100050375-121000320 1'062.85 CHF
K2074.10507025M832105050400-121050310 1'109.52 CHF
K2074.11007025M832110050425-121100300 1'159.96 CHF
K2074.11507025M832115050450-121150290 1'212.15 CHF
K2074.12007025M832120050475-121200280 1'260.19 CHF
K2074.12507025M832125050500-121250270 1'312.36 CHF
K2074.13007025M832130050525-121300260 1'360.05 CHF
K2074.14007025M832140050575-121400240 1'464.40 CHF
K2074.15007025M832150050625-121500220 1'564.26 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33