HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Glissières télescopiques en acier compactes extension intégrale, capacité de charge jusqu'à 420 kg
K2073

Glissières télescopiques en acier compactes extension...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rails en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en inox.
Finition :Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues à l'unité.Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Les glissières télescopiques atteignent les capacités de charge mentionnées en cas de montage latéral.

La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension.

La capacité de charge est inférieure de 70 % en cas de montage horizontal.

Conviennent pour un espacement des glissières jusqu'à 1 000 mm.
Données techniques :Vitesse de déplacement : 0,5 m/s.Plage de température :-20 °C - +180 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2073 Glissières télescopiques en acier compactes extension intégrale, capacité de charge jusqu'à 420 kg 114 kB
 Informations techniques concernant les glissières télescopiques fraisées 304 kB

Dessins

Glissières télescopiques en acier compactes extension intégrale, capacité de charge jusqu'à 420 kg

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDHLL1L2L3Nombre
d'alésages
Course
S
Portance
par paire en
kg
CAOAcc.PrixCommander
K2073.030050M83030050-1004300360 236.42 CHF
K2073.035050M83035050-1504350370 275.22 CHF
K2073.040050M83040050-2004400380 314.04 CHF
K2073.045050M83045050-2504450390 352.86 CHF
K2073.050050M83050050-3004500400 391.68 CHF
K2073.055050M83055050150-6550410 430.48 CHF
K2073.060050M83060050175-6600420 469.30 CHF
K2073.065050M83065050200-6650410 508.11 CHF
K2073.070050M83070050225-6700400 546.92 CHF
K2073.075050M83075050250-6750390 585.74 CHF
K2073.080050M83080050275-6800380 624.56 CHF
K2073.085050M83085050300-6850370 666.90 CHF
K2073.090050M83090050325-6900360 705.71 CHF
K2073.095050M83095050350-6950350 744.52 CHF
K2073.100050M830100050375-61000340 783.33 CHF
K2073.105050M830105050400-61050330 822.16 CHF
K2073.110050M830110050425-61100320 860.96 CHF
K2073.115050M830115050450-61150310 899.78 CHF
K2073.120050M830120050475-61200290 938.59 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33