|
|
K1388Vérin de bridage pivotant pneumatique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Élément de bridage nickelé. Vis de serrage traitée et nickelée.Nota :Le vérin de bridage pivotant pneumatique convient pour le serrage de pièces par le haut. La fonction de pivotement et de serrage s'effectue via un système pneumatique. La fonction de pivotement garantit une insertion et un retrait faciles de la pièce. Ceci assure un accès optimal à la pièce. L‘embase du corps offre des possibilités de montage diverses, afin que le vérin de bridage pivotant puisse être positionné de manière optimale auprès de la pièce a serrer. Les vérins de bridage pivotants sont disponibles avec pivotement à gauche ou à droite. Les vérins de bridage pivotants pneumatiques peuvent également être positionnés à différents emplacements de la pièce et actionnés suivant un ordre prédéfini. La commande s'effectue manuellement ou à l'aide d'une machine.
La force de serrage et la force de retenue sont données pour 0,5 MPa.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H | H1 | H2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1388.13945 | droite | 65 | 16 | 10 | 48 | 30 | 16 | 28 | M8 | 8,4 | 28 | 8,4 | 48 | 85 | 50 | 18 | | | 383.57 CHF | | K1388.03945 | gauche | 65 | 16 | 10 | 48 | 30 | 16 | 28 | M8 | 8,4 | 28 | 8,4 | 48 | 85 | 50 | 18 | | | 383.57 CHF | | K1388.15155 | droite | 85 | 20 | 13 | 64 | 40 | 22 | 35 | M10 | 10,5 | 35 | 10,4 | 64 | 106 | 65 | 22 | | | 444.07 CHF | | K1388.05155 | gauche | 85 | 20 | 13 | 64 | 40 | 22 | 35 | M10 | 10,5 | 35 | 10,4 | 64 | 106 | 65 | 22 | | | 444.07 CHF | |
Référence | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | S1 (course de serrage) | F=Force de serrage N | Force de retenue F kN | Pression de service en MPa | X min. | X max. | Y min. | Y max. | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1388.13945 | 45,5 | 12 | 9 | 81 | 6 | 30 | 45 | 37 | 1,2 | 400 | 0,8 | 0,3 - 0,7 | 32,5 | 39 | 33,5 | 40 | | | 383.57 CHF | | K1388.03945 | 45,5 | 12 | 9 | 81 | 6 | 30 | 45 | 37 | 1,2 | 400 | 0,8 | 0,3 - 0,7 | 32,5 | 39 | 33,5 | 40 | | | 383.57 CHF | | K1388.15155 | 57 | 15 | 11 | 101 | 8 | 40 | 55 | 45 | 1,6 | 650 | 1,3 | 0,3 - 0,7 | 41,5 | 51 | 44 | 53,5 | | | 444.07 CHF | | K1388.05155 | 57 | 15 | 11 | 101 | 8 | 40 | 55 | 45 | 1,6 | 650 | 1,3 | 0,3 - 0,7 | 41,5 | 51 | 44 | 53,5 | | | 444.07 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|