HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bacs de distribution en plastique pour rainure de profilé type I, type B et profilé de suspension
K1631

Bacs de distribution en plastique pour rainure de profilé type...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bacs de distribution en PA, renforcés de fibre de verre.
Porte étiquette en PC.
Tampon élastique en PU.
Nota :Les bacs de distribution peuvent être facilement accrochés dans la rainure du profilé ou dans le profilé de suspension.
Les bacs de distribution pour profilés de suspension peuvent être montés sur des plaques perforées.
Idéale pour la mise à disposition de petites pièces et la présentation sélective des plus petits composants.
Contenu de la livraison1x bac de distribution.
1x porte étiquette.
1x étiquette.
4x tampon élastique, autoadhésif.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1631 Bacs de distribution en plastique pour rainure de profilé type I, type B et profilé de suspension 294 kB

Dessins

Bacs de distribution en plastique pour rainure de profilé type I, type B et profilé de suspension

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1FormeB

B1B2HH1H2LL1L2BN=Largeur
de la rainure
CAOAcc.PrixCommander
K1631.00type IA105601950--153,5136-8 6.15 CHF
K1631.10type BA105601950--153,5136-10 6.15 CHF
K1631.20pour profil de suspensionB10560195093153,51363- 6.15 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33