HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Grenouillères réglables trous de fixation cachés
K0049

Grenouillères réglables trous de fixation cachés

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4301.

Finition :Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Nota :Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations. En outre, elles se caractérisent par leur grande robustesse et leur faible hauteur de montage.

Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées en tendant la poignée jusqu'à 6 mm. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M6).

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.

Merci de commander séparément les contre-crochets.

La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Indication de dessin :
Forme A standard
Forme B avec sécurité
Forme C avec œillet de verrou

1) Gabarit de perçage pour montage avec contre-crochet
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0049 Grenouillères réglables trous de fixation cachés 179 kB

Dessins (aperçu complet)

Grenouillères réglables trous de fixation cachés

Sauterelles réglables, perçages à visser cachés Forme A

plus d'infos

Dessins

Sauterelles réglables, perçages à visser cachés Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeForce de
retenue
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
K0049.1631161acierA4000 20.25 CHF
K0049.1631162acier inoxydableA4000 57.05 CHF

Grenouillères réglables, perçages à visser cachés Forme B

plus d'infos

Dessins

Grenouillères réglables, perçages à visser cachés Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeForce de
retenue
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
K0049.2631161acierB4000 22.89 CHF
K0049.2631162acier inoxydableB4000 64.40 CHF

Sauterelles réglables, perçages à visser cachés Forme C

plus d'infos

Dessins

Sauterelles réglables, perçages à visser cachés Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeForce de
retenue
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
K0049.3631161acierC4000 22.89 CHF
K0049.3631162acier inoxydableC4000 64.40 CHF

Contre-crochet, forme A

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeCAOAcc.PrixCommander
K0048.9163281acierA 1.81 CHF
K0048.9163282acier inoxydableA 5.62 CHF

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33