HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Vérin de bridage rectifié, forme C
K0014_C

Vérin de bridage rectifié, forme C

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier traité.Finition :Bruni. Diamètre de la douille : rectifié.Nota :La force et le couple de serrage sont valables uniquement dans la plage de serrage (H5) indiquée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0014_C Vérin de bridage rectifié, forme C 223 kB

Dessins

Vérin de bridage rectifié, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2HH1H2H3H4H5
max.
plage de serrage
BLRVis CHC
DIN 912
Couple de
serrage
max. Nm
F
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
K0014.312140C2532M12926639111015183140M12x8058,822,6 73.81 CHF
K0014.312150C2532M12926839111315183850M12x804918,5 84.41 CHF
K0014.312160C2532M12926839111315184660M12x8045,115,2 88.29 CHF
K0014.316150C3236M121017539151615223850M16x8514738 104.42 CHF
K0014.316160C3236M121017539151615224660M16x85127,433 109.65 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33