K0026Excentrique de bridage hexagonal |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vis excentrique en acier de traitement. Pièce hexagonale en laiton.Finition :Vis de serrage : acier traité, classe de résistance 10.9, bruni.Nota :La très faible hauteur des vis excentriques permet de résoudre un très grand nombre de problème de serrage dans la construction d'outillages. La pièce hexagonale en laiton assure un serrage extrêmement sûr et stable des pièces, tout en respectant l'état de surface. L'utilisation simultanée de plusieurs vis excentriques permet d'équiper des palettes entières.
« A » = distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage de la vis.Sur demande :Vis excentriques de rechange.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | D | H | L | SW | SW1 | S1 (course de serrage) | Force de serrage kN | Couple de serrage max. Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0026.04 | 3,8 | M4 | 2,8 | 10 | 8 | 3 | 0,8 | 0,9 | 2,2 | | | 8.01 CHF | | K0026.06 | 7,8 | M6 | 4,8 | 12 | 16 | 4 | 1 | 3,4 | 8,5 | | | 8.55 CHF | | K0026.08 | 10,2 | M8 | 4,8 | 15 | 20,6 | 5 | 1 | 3,6 | 11,3 | | | 10.71 CHF | | K0026.10 | 10,2 | M10 | 6,4 | 20 | 20,6 | 7 | 1,6 | 9,0 | 28,06 | | | 9.63 CHF | | K0026.12 | 12,7 | M12 | 9,5 | 25 | 25,4 | 8 | 2 | 18,0 | 88 | | | 13.38 CHF | | K0026.16 | 15 | M16 | 12,7 | 30 | 30,2 | 12 | 2,5 | 27,0 | 135 | | | 19.92 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|