- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1057Plaque support type B et type I |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Zinc injecté haute pression.Finition :naturel ou avec revêtement de poudre noire.Nota :Pour accueillir les pieds réglables, les galets, les anneaux de levage mâles et d'autres éléments. Avec les tasseaux, la plaque support peut également être vissée sur le côté du profilé.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Surface | Type | Largeur de la rainure | Profil | B | L | H | A | D | D1 | D2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1057.0840801080 | naturel | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 10.87 CHF | | K1057.0840801100 | naturel | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 12.22 CHF | | K1057.0840801120 | naturel | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 12.22 CHF | | K1057.0840801160 | naturel | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 12.22 CHF | | K1057.0880801080 | naturel | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 17.82 CHF | | K1057.0880801100 | naturel | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 17.82 CHF | | K1057.0880801120 | naturel | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 17.82 CHF | | K1057.0880801160 | naturel | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 17.82 CHF | | K1057.1040802080 | naturel | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M8 | 14,5 | 20 | | | 12.22 CHF | | K1057.1040802100 | naturel | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M10 | 14,5 | 20 | | | 12.22 CHF | | K1057.1040802120 | naturel | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M12 | 14,5 | 20 | | | 12.22 CHF | | K1057.1040802160 | naturel | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M16 | 14,5 | 20 | | | 12.22 CHF | | K1057.1045902100 | naturel | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 15.49 CHF | | K1057.1045902120 | naturel | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 15.49 CHF | | K1057.1045902140 | naturel | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 15.49 CHF | | K1057.1045902160 | naturel | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 15.49 CHF | | K1057.1045902200 | naturel | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 15.49 CHF | | K1057.1090902100 | naturel | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 22.08 CHF | | K1057.1090902120 | naturel | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 22.08 CHF | | K1057.1090902140 | naturel | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 22.08 CHF | | K1057.1090902160 | naturel | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 22.08 CHF | | K1057.1090902200 | naturel | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 22.08 CHF | | K1057.0630601081 | revêtement poudre noir | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M8 | 6,6 | 11 | | | 13.20 CHF | | K1057.0630601101 | revêtement poudre noir | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M10 | 6,6 | 11 | | | 13.20 CHF | | K1057.0630601121 | revêtement poudre noir | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M12 | 6,6 | 11 | | | 13.20 CHF | | K1057.0630601161 | revêtement poudre noir | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M16 | 6,6 | 11 | | | 13.20 CHF | | K1057.0660601081 | revêtement poudre noir | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 12 | 30 | M8 | 6,6 | 11 | | | 15.70 CHF | | K1057.0660601101 | revêtement poudre noir | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 12 | 30 | M10 | 6,6 | 11 | | | 15.70 CHF | | K1057.0660601121 | revêtement poudre noir | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 12 | 30 | M12 | 6,6 | 11 | | | 15.70 CHF | | K1057.0660601161 | revêtement poudre noir | I | 8 | 60x60 | 60 | 60 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 15.70 CHF | | K1057.0840801081 | revêtement poudre noir | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 15.03 CHF | | K1057.0840801101 | revêtement poudre noir | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 15.03 CHF | | K1057.0840801121 | revêtement poudre noir | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 15.03 CHF | | K1057.0840801161 | revêtement poudre noir | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 15.03 CHF | | K1057.0880801081 | revêtement poudre noir | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 21.61 CHF | | K1057.0880801101 | revêtement poudre noir | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 21.61 CHF | | K1057.0880801121 | revêtement poudre noir | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 21.61 CHF | | K1057.0880801161 | revêtement poudre noir | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 21.61 CHF | | K1057.0830602081 | revêtement poudre noir | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M8 | 9 | 15 | | | 13.04 CHF | | K1057.0830602121 | revêtement poudre noir | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M12 | 9 | 15 | | | 13.04 CHF | | K1057.0830602101 | revêtement poudre noir | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M10 | 9 | 15 | | | 13.04 CHF | | K1057.1045902101 | revêtement poudre noir | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 18.32 CHF | | K1057.1045902121 | revêtement poudre noir | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 18.32 CHF | | K1057.1045902141 | revêtement poudre noir | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 18.32 CHF | | K1057.1045902161 | revêtement poudre noir | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 18.32 CHF | | K1057.1045902201 | revêtement poudre noir | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 18.32 CHF | | K1057.1090902101 | revêtement poudre noir | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 26.88 CHF | | K1057.1090902121 | revêtement poudre noir | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 26.88 CHF | | K1057.1090902141 | revêtement poudre noir | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 26.88 CHF | | K1057.1090902161 | revêtement poudre noir | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 26.88 CHF | | K1057.1090902201 | revêtement poudre noir | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 26.88 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|