- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2036Stopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und... |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Polyethylen. Gleitfläche synthetischer Nadelfilz.Ausführung:Grundkörper schwarz.Hinweis:Die Filzfläche ermöglicht ein schonendes und geräuscharmes gleiten oder verschieben.
Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.Anwendung:Anwendung finden die Stopfen in Stahlrohren, Rohr-Abdeckungen oder Aluminiumgrundgestellen in der Industrie, im Handwerk und Haushalt. Besonders geeignet für empfindliche und harte Böden wie Stein oder Laminat um Kratzer zu vermeiden.Montage:Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Stopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form A, rund |
mehr Info |
Bestellnummer | Ausführung 2 | Form | Form-Typ | D | H | H1 | L | Passend zu | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2036.00120820 | für Rundrohre | A | rund | 12 | 3,5 | 3,5 | 10 | Ø12x0,8-2 | | | 1.71 CHF | | K2036.00130820 | für Rundrohre | A | rund | 13 | 4 | 3,5 | 11,5 | Ø13x0,8-2 | | | 1.72 CHF | | K2036.00140820 | für Rundrohre | A | rund | 14 | 5 | 3,5 | 10,5 | Ø14x0,8-2 | | | 1.72 CHF | | K2036.00150820 | für Rundrohre | A | rund | 15 | 3 | 3,5 | 11,5 | Ø15x0,8-2 | | | 1.74 CHF | | K2036.00160820 | für Rundrohre | A | rund | 16 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø16x0,8-2 | | | 1.74 CHF | | K2036.00180825 | für Rundrohre | A | rund | 18 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø18x0,8-2,5 | | | 1.75 CHF | | K2036.00190825 | für Rundrohre | A | rund | 19 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø19x0,8-2,5 | | | 1.75 CHF | | K2036.00200825 | für Rundrohre | A | rund | 20 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø20x0,8-2,5 | | | 1.77 CHF | | K2036.00220830 | für Rundrohre | A | rund | 22 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø22x0,8-3 | | | 1.77 CHF | | K2036.00230830 | für Rundrohre | A | rund | 23 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø23x0,8-3 | | | 1.90 CHF | | K2036.00251030 | für Rundrohre | A | rund | 25 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø25x1-3 | | | 2.00 CHF | | K2036.00260830 | für Rundrohre | A | rund | 26 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø26x0,8-3 | | | 2.00 CHF | | K2036.00280825 | für Rundrohre | A | rund | 28 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø28x0,8-2,5 | | | 2.02 CHF | | K2036.00300825 | für Rundrohre | A | rund | 30 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø30x0,8-2,5 | | | 2.05 CHF | | K2036.00320830 | für Rundrohre | A | rund | 32 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø32x0,8-3 | | | 2.05 CHF | | K2036.00351030 | für Rundrohre | A | rund | 35 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø35x1-3 | | | 2.36 CHF | | K2036.00401030 | für Rundrohre | A | rund | 40 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø40x1-3 | | | 2.47 CHF | | K2036.00420825 | für Rundrohre | A | rund | 42 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø42x0,8-2,5 | | | 2.51 CHF | |
|
Stopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form B, quadratisch |
mehr Info |
Bestellnummer | Ausführung 2 | Form | Form-Typ | A | H | H1 | L | Passend zu | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2036.13130520 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 13 | 4 | 3,5 | 11,5 | 13x13x0,5-2 | | | 1.77 CHF | | K2036.15150820 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 15 | 3 | 3,5 | 11,5 | 15x15x0,8-2 | | | 1.72 CHF | | K2036.16160820 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 16 | 5 | 3,5 | 11,5 | 16x16x0,8-2 | | | 1.74 CHF | | K2036.18181530 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 18 | 5 | 3,5 | 11,5 | 18x18x1,5-3 | | | 1.74 CHF | | K2036.20200830 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 20 | 5 | 3,5 | 11,5 | 20x20x0,8-3 | | | 1.75 CHF | | K2036.22220830 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 22 | 5 | 3,5 | 11,5 | 22x22x0,8-3 | | | 1.98 CHF | | K2036.25251030 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 25 | 5 | 3,5 | 11,5 | 25x25x1-3 | | | 1.98 CHF | | K2036.30301025 | für quadratische Rohre | B | quadratisch | 30 | 5 | 3,5 | 11,5 | 30x30x1-2,5 | | | 1.99 CHF | |
|
Stopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form C, rechteckig |
mehr Info |
Bestellnummer | Ausführung 2 | Form | Form-Typ | A | B | H | H1 | L | Passend zu | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2036.20151020 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 20 | 15 | 5 | 3,5 | 11,5 | 20x15x1-2 | | | 1.93 CHF | | K2036.25201030 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 25 | 20 | 5 | 3,5 | 11,5 | 25x20x1-3 | | | 1.96 CHF | | K2036.30100820 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 30 | 10 | 3 | 3,5 | 11,5 | 30x10x0,8-2 | | | 1.98 CHF | | K2036.30150825 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 30 | 15 | 5 | 3,5 | 11,5 | 30x15x0,8-2,5 | | | 1.98 CHF | | K2036.35100820 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 35 | 10 | 5 | 3,5 | 11,5 | 35x10x0,8-2 | | | 2.00 CHF | | K2036.35151030 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 35 | 15 | 5 | 3,5 | 11,5 | 35x15x1-3 | | | 2.00 CHF | | K2036.40101520 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 40 | 10 | 5 | 3,5 | 11 | 40x10x1,5-2 | | | 2.44 CHF | | K2036.40151020 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 40 | 15 | 5 | 3,5 | 11,7 | 40x15x1-2 | | | 2.26 CHF | | K2036.40301030 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 40 | 30 | 5 | 3,5 | 11,5 | 40x30x1-3 | | | 2.08 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|