- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2036_CStopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Polyethylen. Gleitfläche synthetischer Nadelfilz.Ausführung:Grundkörper schwarz.Hinweis:Die Filzfläche ermöglicht ein schonendes und geräuscharmes gleiten oder verschieben.
Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.Anwendung:Anwendung finden die Stopfen in Stahlrohren, Rohr-Abdeckungen oder Aluminiumgrundgestellen in der Industrie, im Handwerk und Haushalt. Besonders geeignet für empfindliche und harte Böden wie Stein oder Laminat um Kratzer zu vermeiden.Montage:Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 2 | Form | Form-Typ | A | B | H | H1 | L | Passend zu | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2036.20151020 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 20 | 15 | 5 | 3,5 | 11,5 | 20x15x1-2 | | | 1.93 CHF | | K2036.25201030 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 25 | 20 | 5 | 3,5 | 11,5 | 25x20x1-3 | | | 1.96 CHF | | K2036.30100820 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 30 | 10 | 3 | 3,5 | 11,5 | 30x10x0,8-2 | | | 1.98 CHF | | K2036.30150825 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 30 | 15 | 5 | 3,5 | 11,5 | 30x15x0,8-2,5 | | | 1.98 CHF | | K2036.35100820 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 35 | 10 | 5 | 3,5 | 11,5 | 35x10x0,8-2 | | | 2.00 CHF | | K2036.35151030 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 35 | 15 | 5 | 3,5 | 11,5 | 35x15x1-3 | | | 2.00 CHF | | K2036.40101520 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 40 | 10 | 5 | 3,5 | 11 | 40x10x1,5-2 | | | 2.44 CHF | | K2036.40151020 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 40 | 15 | 5 | 3,5 | 11,7 | 40x15x1-2 | | | 2.26 CHF | | K2036.40301030 | für rechteckige Rohre | C | rechteckig | 40 | 30 | 5 | 3,5 | 11,5 | 40x30x1-3 | | | 2.08 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|