Justierstopfen Kunststoff ohne Einsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form A, rund |
mehr Info |
Bestellnummer | Ausführung 2 | Form | Form-Typ | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | Passend zu | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2033.0025152022 | für Rundrohre | A | rund | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 22 | 29,5 | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 | | | 1.20 CHF | | K2033.0025152060 | für Rundrohre | A | rund | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 | | | 1.60 CHF | | K2033.0030101529 | für Rundrohre | A | rund | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 1.29 CHF | | K2033.0030101560 | für Rundrohre | A | rund | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 1.75 CHF | | K2033.0032152029 | für Rundrohre | A | rund | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 1.31 CHF | | K2033.0032152060 | für Rundrohre | A | rund | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 1.78 CHF | | K2033.0035152029 | für Rundrohre | A | rund | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 1.49 CHF | | K2033.0035202529 | für Rundrohre | A | rund | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 1.53 CHF | | K2033.0035152060 | für Rundrohre | A | rund | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 1.96 CHF | | K2033.0035202560 | für Rundrohre | A | rund | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 2.14 CHF | | K2033.0038152029 | für Rundrohre | A | rund | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 1.46 CHF | | K2033.0038152060 | für Rundrohre | A | rund | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 1.98 CHF | | K2033.0040152029 | für Rundrohre | A | rund | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 1.77 CHF | | K2033.0040202529 | für Rundrohre | A | rund | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 1.89 CHF | | K2033.0040152060 | für Rundrohre | A | rund | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 2.30 CHF | | K2033.0040202560 | für Rundrohre | A | rund | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 2.36 CHF | | K2033.0042152031 | für Rundrohre | A | rund | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø42x1,5-2 | | | 2.17 CHF | | K2033.0042152060 | für Rundrohre | A | rund | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø42x1,5-2 | | | 2.70 CHF | | K2033.0045152031 | für Rundrohre | A | rund | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | 2.26 CHF | | K2033.0045152060 | für Rundrohre | A | rund | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | 2.76 CHF | | K2033.0050152031 | für Rundrohre | A | rund | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | 2.42 CHF | | K2033.0050202531 | für Rundrohre | A | rund | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x2-2,5 | | | 2.58 CHF | | K2033.0050152060 | für Rundrohre | A | rund | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | 2.91 CHF | | K2033.0050202560 | für Rundrohre | A | rund | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50x2-2,5 | | | 3.13 CHF | | K2033.0051122031 | für Rundrohre | A | rund | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 | | | 2.42 CHF | | K2033.0051122060 | für Rundrohre | A | rund | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 | | | 2.91 CHF | | K2033.0060152080 | für Rundrohre | A | rund | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,7 | 80 | - | 58 | 3 | Ø60x1,5-2 | | | 6.86 CHF | | K2033.0080152040 | für Rundrohre | A | rund | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 | | | 5.94 CHF | | K2033.0080152080 | für Rundrohre | A | rund | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 80 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 | | | 7.72 CHF | |
|