- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0420Gelenkteller mit Schwingungsdämpfung |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl. Edelstahlausführung: Druckteller und Kugelelement Edelstahl.
Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12).Ausführung:Stahlausführung: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert. Teller brüniert. Edelstahlausführung: blank.
Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest. Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C.Hinweis:Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll.Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt. Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers. Gelenkteller (ohne Schwingungsdämpfung) siehe K0395.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²) | T | SW | Belastbarkeit max. kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0420.110 | Stahl | 32 | M10 | 30,5 | 30 | 22 | 5 | 8 / 6,8 / 5,9 | 10 | 17 | 0,212 | | | 14.64 CHF | | K0420.112 | Stahl | 40 | M12 | 30,5 | 34 | 26 | 6 | 8 / 6,8 / 5,9 | 12 | 19 | 0,212 | | | 16.37 CHF | | K0420.116 | Stahl | 50 | M16 | 40,5 | 40 | 32 | 7 | 8 / 6,8 / 5,9 | 14 | 24 | 0,435 | | | 20.10 CHF | | K0420.120 | Stahl | 60 | M20 | 50 | 50 | 42 | 8 | 8 / 6,8 / 5,9 | 18 | 30 | 0,705 | | | 26.08 CHF | | K0420.310 | Edelstahl | 32 | M10 | 30,5 | 30 | 22 | 5 | 8 / 6,8 / 5,9 | 10 | 17 | 0,212 | | | 17.37 CHF | | K0420.312 | Edelstahl | 40 | M12 | 30,5 | 34 | 26 | 6 | 8 / 6,8 / 5,9 | 12 | 19 | 0,212 | | | 19.85 CHF | | K0420.316 | Edelstahl | 50 | M16 | 40,5 | 40 | 32 | 7 | 8 / 6,8 / 5,9 | 14 | 24 | 0,435 | | | 23.54 CHF | | K0420.320 | Edelstahl | 60 | M20 | 50 | 50 | 42 | 8 | 8 / 6,8 / 5,9 | 18 | 30 | 0,705 | | | 30.10 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|