- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0390Gewindestifte mit Druckzapfen ähnlich DIN 6332 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahl: Druckzapfen einsatzgehärtet, schwarz. Edelstahl: blank.Hinweis:Der Druckzapfen der Gewindestifte DIN 6332 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück K0392 zum Spannen verwendet werden kann.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D1 | L1 | D2 | D3 | L | L2 | L3 | L5 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0390.06X30 | Stahl | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1.37 CHF | | K0390.06X35 | Stahl | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1.37 CHF | | K0390.06X40 | Stahl | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1.41 CHF | | K0390.06X50 | Stahl | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1.43 CHF | | K0390.08X35 | Stahl | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1.50 CHF | | K0390.08X40 | Stahl | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1.41 CHF | | K0390.08X45 | Stahl | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1.47 CHF | | K0390.08X50 | Stahl | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1.63 CHF | | K0390.08X60 | Stahl | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1.80 CHF | | K0390.10X50 | Stahl | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1.89 CHF | | K0390.10X55 | Stahl | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1.90 CHF | | K0390.10X60 | Stahl | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1.95 CHF | | K0390.10X65 | Stahl | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 2.05 CHF | | K0390.10X80 | Stahl | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 2.26 CHF | | K0390.12X60 | Stahl | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2.47 CHF | | K0390.12X65 | Stahl | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2.88 CHF | | K0390.12X70 | Stahl | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2.69 CHF | | K0390.12X80 | Stahl | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2.76 CHF | | K0390.12X100 | Stahl | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 3.09 CHF | | K0390.14X60 | Stahl | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | 11.14 CHF | | K0390.14X80 | Stahl | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | 11.14 CHF | | K0390.14X100 | Stahl | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | 11.14 CHF | | K0390.16X65 | Stahl | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | 3.88 CHF | | K0390.16X70 | Stahl | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | 4.02 CHF | | K0390.16X80 | Stahl | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | 4.41 CHF | | K0390.16X100 | Stahl | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | 5.09 CHF | | K0390.16X125 | Stahl | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | 5.63 CHF | | K0390.20X80 | Stahl | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 7.02 CHF | | K0390.20X90 | Stahl | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 8.60 CHF | | K0390.20X100 | Stahl | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 8.76 CHF | | K0390.20X125 | Stahl | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 8.90 CHF | | K0390.20X150 | Stahl | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 9.77 CHF | | K0390.061X30 | Edelstahl | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1.50 CHF | | K0390.061X35 | Edelstahl | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1.50 CHF | | K0390.061X40 | Edelstahl | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1.56 CHF | | K0390.061X50 | Edelstahl | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1.69 CHF | | K0390.081X35 | Edelstahl | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1.69 CHF | | K0390.081X40 | Edelstahl | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1.74 CHF | | K0390.081X45 | Edelstahl | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1.86 CHF | | K0390.081X50 | Edelstahl | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1.89 CHF | | K0390.081X60 | Edelstahl | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 2.12 CHF | | K0390.101X50 | Edelstahl | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 2.45 CHF | | K0390.101X55 | Edelstahl | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 2.49 CHF | | K0390.101X60 | Edelstahl | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 2.52 CHF | | K0390.101X65 | Edelstahl | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 2.67 CHF | | K0390.101X80 | Edelstahl | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 2.91 CHF | | K0390.121X60 | Edelstahl | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 3.24 CHF | | K0390.121X65 | Edelstahl | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 3.25 CHF | | K0390.121X70 | Edelstahl | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 3.49 CHF | | K0390.121X80 | Edelstahl | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 3.59 CHF | | K0390.121X100 | Edelstahl | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 4.02 CHF | | K0390.141X60 | Edelstahl | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | 14.45 CHF | | K0390.141X80 | Edelstahl | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | 14.45 CHF | | K0390.141X100 | Edelstahl | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | 14.45 CHF | | K0390.161X65 | Edelstahl | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | 5.05 CHF | | K0390.161X70 | Edelstahl | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | 5.21 CHF | | K0390.161X80 | Edelstahl | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | 5.70 CHF | | K0390.161X100 | Edelstahl | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | 6.64 CHF | | K0390.161X125 | Edelstahl | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | 7.32 CHF | | K0390.201X80 | Edelstahl | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 9.13 CHF | | K0390.201X90 | Edelstahl | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 10.11 CHF | | K0390.201X100 | Edelstahl | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 10.20 CHF | | K0390.201X125 | Edelstahl | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 11.58 CHF | | K0390.201X150 | Edelstahl | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 12.70 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|