- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1812_BSchwenkspanner pneumatisch Blockkörper, Form B |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Aluminium. Kolben Stahl.Ausführung:Grundkörper silber eloxiert. Kolben hartverchromt.Hinweis:Pneumatische Schwenkspanner kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss.
Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren.
Der Gesamthub des Schwenkspanners besteht aus einem Schwenkhub und einem Spannhub. Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten. Die Spannung des Werkstücks darf ausschließlich durch den Spannhub erfolgen.
Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben.
Spannarm nicht im Lieferumfang enthalten.Auf Anfrage:Näherungsschalter.Zubehör:K1813 Spannarm für Schwenkspanner.Zeichnungshinweis:1) Spannen 2) Entspannen 3) Schwenkhub 4) Spannhub 5) Entspannt 6) Gespannt 7) Linksschwenkend 8) Rechtsschwenkend Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | Form | Ausführung 2 | A | B | B1 max. | B1 min. | B2 | B3 | D max. | D min. | D1 | D2 | D3 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1812.12010 | 20 | B | rechtsschwenkend | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 310.20 CHF | | K1812.12020 | 20 | B | rechtsschwenkend | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 317.95 CHF | | K1812.12510 | 25 | B | rechtsschwenkend | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 310.20 CHF | | K1812.12520 | 25 | B | rechtsschwenkend | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 317.95 CHF | | K1812.13210 | 32 | B | rechtsschwenkend | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 320.54 CHF | | K1812.13220 | 32 | B | rechtsschwenkend | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 332.18 CHF | | K1812.14010 | 40 | B | rechtsschwenkend | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 338.64 CHF | | K1812.14020 | 40 | B | rechtsschwenkend | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 356.73 CHF | | K1812.15020 | 50 | B | rechtsschwenkend | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 377.50 CHF | | K1812.15050 | 50 | B | rechtsschwenkend | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 441.25 CHF | | K1812.22010 | 20 | B | linksschwenkend | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 310.20 CHF | | K1812.22020 | 20 | B | linksschwenkend | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 317.95 CHF | | K1812.22510 | 25 | B | linksschwenkend | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 310.20 CHF | | K1812.22520 | 25 | B | linksschwenkend | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 317.95 CHF | | K1812.23210 | 32 | B | linksschwenkend | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 320.54 CHF | | K1812.23220 | 32 | B | linksschwenkend | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 332.18 CHF | | K1812.24010 | 40 | B | linksschwenkend | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 338.64 CHF | | K1812.24020 | 40 | B | linksschwenkend | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 356.73 CHF | | K1812.25020 | 50 | B | linksschwenkend | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 377.50 CHF | | K1812.25050 | 50 | B | linksschwenkend | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 441.25 CHF | |
Bestellnummer | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | S1 | S2 | Hub S | F1 N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1812.12010 | 93,5 | 73 | 18 | 39,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 10 | 19,5 | 141 | | | 310.20 CHF | | K1812.12020 | 113,5 | 83 | 18 | 49,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 20 | 29,5 | 141 | | | 317.95 CHF | | K1812.12510 | 93,5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 10 | 19,5 | 264 | | | 310.20 CHF | | K1812.12520 | 113,5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 20 | 29,5 | 264 | | | 317.95 CHF | | K1812.13210 | 113,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 10 | 25 | 422 | | | 320.54 CHF | | K1812.13220 | 133,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 20 | 35 | 422 | | | 332.18 CHF | | K1812.14010 | 114,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 10 | 25 | 739 | | | 338.64 CHF | | K1812.14020 | 134,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 20 | 35 | 739 | | | 356.73 CHF | | K1812.15020 | 152 | 101,5 | 25 | 37 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 20 | 39 | 1155 | | | 377.50 CHF | | K1812.15050 | 212 | 131,5 | 25 | 67 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 50 | 69 | 1155 | | | 441.25 CHF | | K1812.22010 | 93,5 | 73 | 18 | 39,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 10 | 19,5 | 141 | | | 310.20 CHF | | K1812.22020 | 113,5 | 83 | 18 | 49,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 20 | 29,5 | 141 | | | 317.95 CHF | | K1812.22510 | 93,5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 10 | 19,5 | 264 | | | 310.20 CHF | | K1812.22520 | 113,5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 20 | 29,5 | 264 | | | 317.95 CHF | | K1812.23210 | 113,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 10 | 25 | 422 | | | 320.54 CHF | | K1812.23220 | 133,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 20 | 35 | 422 | | | 332.18 CHF | | K1812.24010 | 114,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 10 | 25 | 739 | | | 338.64 CHF | | K1812.24020 | 134,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 20 | 35 | 739 | | | 356.73 CHF | | K1812.25020 | 152 | 101,5 | 25 | 37 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 20 | 39 | 1155 | | | 377.50 CHF | | K1812.25050 | 212 | 131,5 | 25 | 67 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 50 | 69 | 1155 | | | 441.25 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|