Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Zur kreuzenden oder parallelen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen ohne Profilbearbeitung.

Auch zur Montage von Steckdosenleisten und LED-Leuchten geeignet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K2016 Nutenstein Direktverbinder Typ I 316 kB

Zeichnungen

Nutenstein Direktverbinder
Typ I

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
NutbreiteProdukttypCADZub.PreisBestellen
K2016.08068für Aluminiumprofil Typ I 9.66 CHF