Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:beschichtet.Hinweis:Das Nutenprofil ist mit Gewindebohrungen im Rastermaß 40 mm und 60 mm versehen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1912 Nutensteinprofil Typ I 182 kB

Zeichnungen

Nutensteinprofil Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerNutbreiteBD

HLL1L2Anzahl
Bohrungen
CADZub.PreisBestellen
K1912.084008X1000816M89,51000402025 152.24 CHF
K1912.086008X1000816M89,51000603017 141.19 CHF