Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gewindeeinsätze Stahl selbstschneidend Typ B
K1538

Gewindeeinsätze Stahl selbstschneidend Typ B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Stahl einsatzgehärtet, verzinkt.Hinweis:Selbstschneidende Gewindeeinsätze zur Herstellung
hochbelastbarer, verschleißfester und vibrationssicherer
Schraubverbindungen in Aluminiumprofilen.
Zur Reduzierung der Gewindegröße von M10 auf M8.
Ausschließlich geeignet für Aluminiumprofile mit einem Kernlochdurchmesser von 10 mm.
Zubehör:Einbauwerkzeug K1538.808.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1538 Gewindeeinsätze Stahl selbstschneidend Typ B 234 kB

Zeichnungen

Gewindeeinsätze Stahl selbstschneidend Typ B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD1

L
Länge
für ArtikelnummerCADZub.PreisBestellen
K1538.08M816K1538.808 1.45 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33