- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0377Muttern für T-Nuten DIN 508 erweitert |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl Güteklasse 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4571. Ausführung:Stahl vergütet (schwarz). Aluminium und Edelstahl blank.Hinweis:Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.
Festigkeit der Edelstahlausführung: Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Nutbreite | B | B1 | D | H | H1 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0377.05 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 6 | 10 | 5,6 | M5 | 8 | 4 | 10 | | | 1.50 CHF | | K0377.06 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 1.56 CHF | | K0377.061 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 10 | 15 | 9,6 | M6 | 12 | 6 | 15 | | | 2.04 CHF | | K0377.08 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 10 | 15 | 9,6 | M8 | 12 | 6 | 15 | | | 1.65 CHF | | K0377.081 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 12 | 18 | 11,6 | M8 | 14 | 7 | 18 | | | 2.21 CHF | | K0377.082 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 14 | 22 | 13,6 | M8 | 16 | 8 | 22 | | | 2.61 CHF | | K0377.10 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 12 | 18 | 11,6 | M10 | 14 | 7 | 18 | | | 1.83 CHF | | K0377.101 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 14 | 22 | 13,6 | M10 | 16 | 8 | 22 | | | 2.61 CHF | | K0377.12 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 14 | 22 | 13,6 | M12 | 16 | 8 | 22 | | | 2.05 CHF | | K0377.121 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 16 | 25 | 15,6 | M12 | 18 | 9 | 25 | | | 3.17 CHF | | K0377.122 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 18 | 28 | 17,6 | M12 | 20 | 10 | 28 | | | 3.94 CHF | | K0377.123 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 20 | 32 | 19,6 | M12 | 24 | 12 | 32 | | | 6.08 CHF | | K0377.124 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 22 | 35 | 21,6 | M12 | 28 | 14 | 35 | | | 7.28 CHF | | K0377.14 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 16 | 25 | 15,6 | M14 | 18 | 9 | 25 | | | 2.56 CHF | | K0377.141 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 18 | 28 | 17,6 | M14 | 20 | 10 | 28 | | | 3.94 CHF | | K0377.16 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 18 | 28 | 17,6 | M16 | 20 | 10 | 28 | | | 3.17 CHF | | K0377.161 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 20 | 32 | 19,6 | M16 | 24 | 12 | 32 | | | 5.63 CHF | | K0377.163 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 24 | 40 | 23,6 | M16 | 32 | 16 | 40 | | | 10.44 CHF | | K0377.164 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 28 | 44 | 27,6 | M16 | 36 | 18 | 44 | | | 12.03 CHF | | K0377.18 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 20 | 32 | 19,6 | M18 | 24 | 12 | 32 | | | 5.41 CHF | | K0377.181 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 22 | 35 | 21,6 | M18 | 28 | 14 | 35 | | | 7.96 CHF | | K0377.20 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 22 | 35 | 21,6 | M20 | 28 | 14 | 35 | | | 6.25 CHF | | K0377.201 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 24 | 40 | 23,6 | M20 | 32 | 16 | 40 | | | 11.88 CHF | | K0377.202 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 28 | 44 | 27,6 | M20 | 36 | 18 | 44 | | | 12.51 CHF | | K0377.22 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 24 | 40 | 23,6 | M22 | 32 | 16 | 40 | | | 9.63 CHF | | K0377.24 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 28 | 44 | 27,6 | M24 | 36 | 18 | 44 | | | 11.22 CHF | | K0377.241 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 36 | 54 | 35,5 | M24 | 44 | 22 | 54 | | | 24.09 CHF | | K0377.27 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 32 | 50 | 31,5 | M27 | 40 | 20 | 50 | | | 35.69 CHF | | K0377.30 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 36 | 54 | 35,5 | M30 | 44 | 22 | 54 | | | 27.61 CHF | | K0377.36 | Vergütungsstahl | vergütet (schwarz) | 42 | 65 | 41,5 | M36 | 52 | 26 | 65 | | | 53.11 CHF | | K0377.204 | Aluminium | blank | 6 | 10 | 5,6 | M4 | 8 | 4 | 10 | | | 8.93 CHF | | K0377.206 | Aluminium | blank | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 8.87 CHF | | K0377.2061 | Aluminium | blank | 10 | 15 | 9,6 | M6 | 12 | 6 | 15 | | | auf Anfrage | | K0377.208 | Aluminium | blank | 12 | 18 | 11,6 | M8 | 14 | 7 | 18 | | | auf Anfrage | | K0377.210 | Aluminium | blank | 14 | 22 | 13,6 | M10 | 16 | 8 | 22 | | | 18.32 CHF | | K0377.216 | Aluminium | blank | 22 | 35 | 21,6 | M16 | 28 | 14 | 35 | | | 29.95 CHF | | K0377.806 | Edelstahl A4 | blank | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 3.86 CHF | | K0377.808 | Edelstahl A4 | blank | 10 | 15 | 9,6 | M8 | 12 | 6 | 15 | | | 4.23 CHF | | K0377.810 | Edelstahl A4 | blank | 12 | 18 | 11,6 | M10 | 14 | 7 | 18 | | | 5.25 CHF | | K0377.812 | Edelstahl A4 | blank | 14 | 22 | 13,6 | M12 | 16 | 8 | 22 | | | 7.27 CHF | | K0377.814 | Edelstahl A4 | blank | 16 | 25 | 15,6 | M14 | 18 | 9 | 25 | | | 10.02 CHF | | K0377.816 | Edelstahl A4 | blank | 18 | 28 | 17,6 | M16 | 20 | 10 | 28 | | | 13.17 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|