Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kabelverschraubungen Edelstahl oder Kunststoff im Hygienic DESIGN
K1453

Kabelverschraubungen Edelstahl oder Kunststoff im Hygienic...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Kabelverschraubung Edelstahl: Außenteile 1.4404, Innenteile 1.4305.
Kabelverschraubung Kunststoff: Polyamid.
Dichteinsatz Kabelverschraubung: TPU.
Schlauch: Polyamid.

Ausführung:Kabelverschraubung: Edelstahl blank; Kunststoff transparent.
Schlauch: Beschichtet.
Hinweis:Inklusive Unterlegscheiben.
Metrisches Gewinde EN 60423.
Schutzart IP 66, IP 68 bis 15 bar, IP 69K.
Zugentlastung entsprechend EU-Norm 62444.
EHEDG zertifiziert.
Dichteinsatz ADI - frei.
Temperaturbereich:Kabelverschraubung Edelstahl: -40 °C bis +85 °C.
Kabelverschraubung Kunststoff: -20 °C bis +85 °C.
Schlauch: -20 °C bis +95 °C.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1453 Kabelverschraubungen Edelstahl oder Kunststoff im Hygienic DESIGN 444 kB

Zeichnungen

Kabelverschraubungen Edelstahl oder Kunststoff im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungMaterial
Grundkörper
D

D1D2D3HSWLCADZub.PreisBestellen
K1453.12150KabelverschraubungEdelstahlM12X1,5-87-519177 48.46 CHF
K1453.16150KabelverschraubungEdelstahlM16x1,5-109-721209 51.88 CHF
K1453.20150KabelverschraubungEdelstahlM20X1,5-12,512-927249 57.10 CHF
K1453.25150KabelverschraubungEdelstahlM25x1,5-18,518-15273010 63.64 CHF
K1453.32150KabelverschraubungEdelstahlM32x1,5-25,323-20273611 71.46 CHF
K1453.16151KabelverschraubungKunststoffM16x1,5-109-725229 10.94 CHF
K1453.20151KabelverschraubungKunststoffM20X1,5-12,512-929269 12.00 CHF
K1453.25151KabelverschraubungKunststoffM25x1,5-18,518-15313210 13.09 CHF
K1453.32151KabelverschraubungKunststoffM32x1,5-25,323-20323811 14.44 CHF
K1461.1250SchlauchPolyamid11,816----50M 960.97 CHF
K1461.1750SchlauchPolyamid15,621,6----50M 1'027.28 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33