Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Zinkdruckguss, Kunststoffbeschichtet.
Achse Stahl.
Scheibe Kunststoff.
Sicherungsring Federstahl.
Senkschraube Stahl, Festigkeitsklasse 8.8.
Ausführung:Gehäuse schwarz oder rot.
Achse Stahl blau passiviert.
Sicherungsring, Senkschraube schwarz.
Hinweis:Rastpunkt alle 90°.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0271 Anschlagriegel 353 kB

Zeichnungen

Anschlagriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Ausführung

LD1CADZub.PreisBestellen
K0271.140061schwarzInnengewinde40M6 13.14 CHF
K0271.140062rotInnengewinde40M6 13.14 CHF
K0271.140061X10schwarzAußengewinde40M6 13.14 CHF
K0271.140062X10rotAußengewinde40M6 13.14 CHF