- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0526Drehriegel mit T-Griff |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Mutter Zinkdruckguss. T-Griff Kunststoff PA6 GF 30. Flachdichtung Gummi. Zunge Stahl.Ausführung:Gehäuse und Mutter verchromt. T-Griff schwarz. Zunge verzinkt.Hinweis:Drehriegel mit T-Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Euro Schlüssel 5333).
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
|
Bestellnummer | A | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0523.135X165 | 16,5 | 35 | | | 0.67 CHF | | K0523.135X185 | 18,5 | 35 | | | 0.67 CHF | | K0523.135X205 | 20,5 | 35 | | | 0.67 CHF | | K0523.135X225 | 22,5 | 35 | | | 0.67 CHF | | K0523.135X245 | 24,5 | 35 | | | 0.67 CHF | | K0523.145X045 | 4,5 | 45 | | | 0.73 CHF | | K0523.145X065 | 6,5 | 45 | | | 0.73 CHF | | K0523.145X085 | 8,5 | 45 | | | 0.73 CHF | | K0523.145X105 | 10,5 | 45 | | | 0.73 CHF | | K0523.145X125 | 12,5 | 45 | | | 0.73 CHF | | K0523.145X145 | 14,5 | 45 | | | 0.73 CHF | | K0523.145X165 | 16,5 | 45 | | | 0.73 CHF | | K0523.145X185 | 18,5 | 45 | | | 0.73 CHF | | K0523.145X205 | 20,5 | 45 | | | 0.73 CHF | | K0523.145X215 | 21,5 | 45 | | | 0.73 CHF | | K0523.145X225 | 22,5 | 45 | | | 0.73 CHF | | K0523.145X245 | 24,5 | 45 | | | 0.73 CHF | | K0523.145X265 | 26,5 | 45 | | | 0.80 CHF | | K0523.145X285 | 28,5 | 45 | | | 0.80 CHF | | K0523.145X305 | 30,5 | 45 | | | 0.80 CHF | | K0523.145X325 | 32,5 | 45 | | | 0.80 CHF | | K0523.145X345 | 34,5 | 45 | | | 0.91 CHF | | K0523.145X365 | 36,5 | 45 | | | 0.91 CHF | | K0523.145X385 | 38,5 | 45 | | | 0.91 CHF | | K0523.145X405 | 40,5 | 45 | | | 0.97 CHF | | K0523.145X425 | 42,5 | 45 | | | 0.97 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|